SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL
혹독한 적용 조건을 위한 SKINTOP® GRIP-M 새들-클램프 스트레인 릴리프 케이블 글랜드
새로운 점: 이제 XL 연결 스레드와도 사용 가능
장점
- 케이블의 꼬임이나 찢김으로부터 보호
- 고응력 완화
- 높은 기계적 응력 용도
- 신뢰성있는 구부러짐과 비틀림 방지
응용 범위
- Saddle clamp strain relief gland for harsh application conditions
- 휴대용 장비
- 빌딩 사이트의 기계와 시스템
- 크레인 및 컨베이어 적용 기계류
- EV 용 인프라 충전
인증
- DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
- 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
- IEC 62196-1에 따라 시험 : 전기 자동차의 전도성 충전
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
주의
- 설치 규격과 토크는 지침 전단지를 참조하시기 바랍니다
-
재료
- 바디: 니켈도금된 황동
삽입: 폴리아미드
씰링 링: CR
O-링: NBP -
보호 평가
- IP 68 - 10 bar
- IP 69
-
온도 범위
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- 고정 설치: -40°C에서 +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.