SKINTOP® MS-M
기계적 및 화학적 안정성이 중요한 분야에서 98mm까지의 케이블 직경을 위한 SKINTOP® MS-M 황동 케이블 글랜드
- Also available as lead-free version - the lead-free articles end on LF after the article number
- Mit IP69 승인! 고압의 청소기기와 뜨거운 물을 사용하는 산업기계류에 가장 요구되는 청소 공정에도 견딘다는 것이 검증되었습니다.
장점
- Versatile properties make this a convincing product for a wide range of applications.
- Best possible sealing enables protection class IP 68 (10 bar) and IP 69.
- Optimal strain relief due to flexible slats.
- Large, variable clamping range for different cable outer diameters up to 98 mm.
- Innovative, double lamella cage in sizes M 75 x 1.5 to M 110 x 2 simplifies installation and prevents leverage with heavy cables.
응용 범위
- For sealing and strain-relieving cable entry into an enclosure.
- Withstands high chemical and mechanical stress.
- Suitable for outdoor use, taking into account the temperature range.
인증
- UL 파일 번호 E79903
제품 구성
- DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
- 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
주의
- Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.
- For article names with the suffix "PLUS", the clamping range corresponds to the next higher thread size. The extended clamping range allows the insertion of cables with a larger diameter while maintaining the same connection thread.
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
주의
- 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다
-
인증
- VDE, UL and DNV approval available up to size M75x1,5
-
재료
- 바디: 니켈도금된 황동
삽입: 폴리아미드
씰링 링: CR
O-링: NBP -
보호 평가
- IP 68 - 10 bar
IP 69 (M12 - M63)
NEMA Type 1, 4x, 6, 12 -
온도 범위
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- 고정 설치: -40°C에서 +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.