SKINTOP® MSR-M-XL
SKINTOP® MSR-M-XL, 다양한 클램핑 범위 및 씰 인서트 감소가 가능한 미터식 케이블 글랜드, 특히 두꺼운 벽면 용
Mit IP69 승인! 고압의 청소기기와 뜨거운 물을 사용하는 산업기계류에 가장 요구되는 청소 공정에도 견딘다는 것이 검증되었습니다.
장점
- 특별히 두꺼운 벽을 위한
- 최대 신뢰성
- 최적 변형 방지
- 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
응용 범위
- With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters
인증
- UL 파일 번호 E79903
제품 구성
- DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
- 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
주의
- 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다
-
재료
- 바디: 니켈도금된 황동
삽입: 폴리아미드
씰링 링: CR
O-링: NBP -
보호 평가
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 4x, 6, 12 -
온도 범위
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- 고정 설치: -40°C에서 +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.