UNITRONIC® FD P plus

미국 및 캐나다 사용을 위한 PUR 외피 및 AWM 인증이 적용된 유연한 데이터 케이블

UNITRONIC® FD P plus: 저주파 PUR 데이터 케이블 UL AWM 1000V VW-1 할로겐 프리, 높은 유연성, 에너지/드래그 체인, 저정전용량, -40°C ~ 90°C

  • 저온에서 유연성유지
  • 낮은 정전 용량
  • 할로겐프리

할로겐프리 내한성 기계적 저항성 내유성 케이블 체인

CE RU C_RU Fire

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)
UNITRONIC® FD P plus
0028647
2 x 0.14 3.7 2.8 20
0028650
3 x 0.14 3.9 4.1 25
0028651
4 x 0.14 4.2 5.6 30
0028652
5 x 0.14 4.5 7 34
0028677
6 x 0.14 4.8 8.4 42
0028653
7 x 0.14 5.1 9.8 48
0028654
10 x 0.14 6.1 14 60
0028678
12 x 0.14 5.9 16.8 67
0028656
18 x 0.14 6.8 25.2 87
0028657
25 x 0.14 8.3 35 120
0028658
2 x 0.25 4.1 5 27
0028659
3 x 0.25 4.3 7.5 32
0028660
4 x 0.25 4.7 10 35
0028661
5 x 0.25 5 12.5 49
0028679
6 x 0.25 5.4 15 55
0028662
7 x 0.25 5.8 17.5 43
0028663
10 x 0.25 7 25 72
0028680
12 x 0.25 6.7 30 87
0028664
14 x 0.25 7.1 35 73
0028665
18 x 0.25 8 45 104
0028666
25 x 0.25 9.8 62.5 133
0028667
2 x 0.34 4.5 6.8 33
0028668
3 x 0.34 4.8 10.2 39
0028669
4 x 0.34 5.2 13.6 41
0028670
5 x 0.34 5.6 17 44
0028671
7 x 0.34 6.5 23.8 55
0028672
10 x 0.34 8 34 85
0028673
14 x 0.34 8.2 47.6 94
0028674
18 x 0.34 9 61.2 131
0028675
25 x 0.34 11 85 200

장점

  • 잘 검증되었으며 믿을 수 있음
  • 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 넓은 온도 범위
  • UL AWM 정격 전압 1000V 내부 배선의 경우 UL 등급 1kV의 전원 케이블 옆에 내부 배치 가능
  • In the USA inside of industrial machines, per NFPA 79, Section 12.9.2 (condition 3 under 12.9.2: Thru 1 mm² and <16 AWG)

응용 범위

  • PUR 외피의 매우 유연한 데이터 케이블은 열악한 기후 조건에서도 최상의 서비스 수명 요건 충족
  • 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 용도로 적합
  • 드래그 체인 사용 - 수평 설치 거리의 경우 최대 100m
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3

제품 특성

  • 파워 체인(케이블 베어)용 PUR 외피로 찢김과 절단 저항성이 미네랄 오일과 내마모 저항성이 있습니다
  • Commonly for outdoor use (not in North America), thanks to UV and ozone resistance
  • 난연 등급: IEC 60332-1-2, FT2 (수평 불꽃 시험)
  • 할로겐프리, 낮은 정전용량 및 -40°C 까지 유연성
  • 접착력이 낮은 표면, 가수분해와 미생물에 대한 저항, 내유성

인증

  • VDE 0812 기준
  • UL에 의해 인증된 cRUus AWM (UL: E63634): UL AWM Style 21576 및 AWM A/B I/II

제품 구성

  • 순수한 전기용 연동선으로 만들어진 극세선 도체 집합
  • 폴리올레핀 재질의 심선 절연
  • 부직포 랩핑
  • 특수 PUR 화합물 소재 외피
    외피 색상: 회색 (RAL 7001)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블

코어 인식 코드

  • DIN 47100, 부록 T9 참조

상호 정전 용량

  • C/C approx. 60 nF/km

유도성

  • 약 0.65 mH/km

도체 연합

  • 연선구조 , 극세선 도체

최소 곡률 반경

  • 구부림: 5 x 외경
  • 고정 설치: 3 x 외경

시험 전압

  • 1500 V

온도 범위

  • 유연한 사용: -40°C에서 +80°C
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
    cRUus AWM: max. +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.