ETHERLINE® ACCESS

당신의 스마트 팩토리를 위한 산업 네트워크 솔루션

인더스트리 4.0, 스마트 팩토리, 네트워크화된 통신 시스템이 주목받는 오늘날에는 데이터의 필요성과 데이터 전송에 대한 요구사항이 끊임없이 증가하고 있습니다. 생산 기계와 시스템 간의 효율적이고 신뢰할 수 있는 통신은 스마트 팩토리 건물이 경쟁력을 갖추기 위한 중요한 성공 기준입니다. 따라서 전원 솔루션에 대해 생산업계가 요구하는 사항들은 매우 까다롭습니다. 모든 네트워크는 가혹한 산업 환경에서도 대량의 데이터를 처리할 수 있어야 하는 동시에 외부의 영향에도 견딜 수 있어야 합니다. 커넥터, 데이터 케이블과 그에 맞는 액세서리를 통한 신뢰할 수 있는 데이터 전송 외에도, 능동 구성 요소가 시스템 솔루션에 완벽히 적합해야 합니다. 결국 대량의 데이터를 신속하고 완벽하게 올바른 목적지로 전송하여 네트워크의 성능을 결정짓는 것은 바로 이러한 구성 요소들입니다.

산업 통신과 관련된 모든 구성 요소들은 완벽하게 조정되고 맞물려야 합니다. 이것이 바로 우리가 ETHERLINE® ACCESS브랜드를 통해 귀사의 산업용 이더넷 시스템에 적합한 네트워크 스위치를 제공하는 이유입니다. 설치는 훨씬 간단하면서도, 높은 온도 범위와 가혹한 운용 조건 하에서도 높은 전송 속도를 유지하여 일관된 품질을 보장합니다.

 

제품 개요

  • 방화벽 기능이 있는 NAT 라우터
  • 플랫 디자인 PROFINET® 스위치
  • 플랫 디자인 비관리형 스위치
  • 관리형 스위치
  • 비관리형 스위치

한눈에 보는 특징과 장점

  • 높은 가용성 - 예비 에너지 공급
  • 높은 가용성 - 링 토폴로지
  • 유지관리 불필요 - 팬 없음
  • 견고한 금속 하우징 및 모자형 레일 마운트

방화벽 기능이 있는 NAT 라우터

ETHERLINE ACCESS STEP 3-NAT Firewall rgb v002

특징

  • NAT(기본 NAT, NAPT) 및 포트 포워딩
  • 통합 방화벽 기능
  • RJ45 포트: 10/100 BaseT(X)
  • 온도 범위: -40 °C - 75 °C
  • 전압 범위: 18 - 30 VDC
  • UL 61010

장점

  • 포트 밀도가 높은 컴팩트한 디자인
  • 기존의 네트워크가 요구하는 설치 작업량의 감소
  • 웹 인터페이스를 통한 간단한 구성
  • 공간 절약 및 산업용 DIN 레일 마운트

제품

다운로드

 

 

PROFINET® Switches in flat design

PROFINET switches

특징

  • 4, 8, 16포트 PROFINET® 스위치
  • PROFINET® 적합성 등급 B
  • PROFINET® 전문의 우선 처리
  • RJ45 포트: 10/100 BaseT(X)
  • 온도 범위: -40 °C - 75 °C
  • 전압 범위: 18 - 30 VDC
  • UL 61010

장점

  • 포트 밀도가 높은 컴팩트한 디자인
  • 웹 인터페이스를 통한 간단한 구성
  • 공간 절약 및 산업용 DIN 레일 마운트

제품

플랫 디자인 비관리형 스위치

ETHERLINE ACCESS UF05T Product 1

특징

  • 5, 8, 16포트 스위치
  • RJ45 포트: 10/100 BaseT(X)
  • 온도 범위: -25 °C - 60 °C
  • 전압 범위: 18 - 30 VDC
  • UL 61010

장점

  • 포트 밀도가 높은 컴팩트한 디자인
  • PROFINET® 지원 장치
  • 공간 절약 및 산업용 DIN 레일 마운트

제품

관리형 스위치

특징

  • 6, 8개의 RJ45 포트를 갖춘 10/100 BaseT(X) 스위치
  • 8개의 RJ45 포트와 2개의 SFP 포트를 갖춘 10/100/1000 BaseT(X) 스위치
  • 패킷 버퍼 사이즈: 1 Mbit
  • 예비 전원 공급: 24 VDC
  • 지원 프로토콜: HTTP, Telnet, EtherNET/IP
  • 온도 범위: -40 °C - 75 °C
  • UL 61010
  • 충격: IEC 60068-2-27
  • 낙하: IEC 60068-2-32
  • 진동: IEC 60068-2-6

장점

  • 가장 유연하고 전세계적으로 사용 가능한 솔루션을 한 곳에서 구매 가능

제품

비관리형 스위치

ETHERLINE ACCESS U16T rgb v002

특징

  • 5, 8, 16포트 스위치
  • RJ45 포트: 10/100/1000 BaseT(X)
  • 패킷 버퍼 사이즈: 1 Mbit
  • 브로드캐스트 스톰 보호
  • 예비 전력 공급: 24 VDC
  • 온도 범위: -10 °C - 60 °C
  • UL 61010
  • 충격: IEC 60068-2-27
  • 낙하: IEC 60068-2-32
  • 진동: IEC 60068-2-6

장점

  • 가장 유연하고 전세계적으로 사용 가능한 솔루션을 한 곳에서 구매 가능

제품