PROFINET® 패스트 커넥트
PROFINET®용 패스트 커넥트를 사용하면 데이터 커넥터 설치 시간을 최대 50%까지 절감
패스트 커넥트는 설계에 페어 차폐막 대신 특별히 설계된 내부 피복과 분리 크로스(separating cross)를 사용하여 조립이 용이합니다. 이를 통해 조립 시간은 크게 단축되고, 모든 차폐 및 응용 요건은 최선으로 충족됩니다. 더 이상 복잡하게 페어 차폐막을 4중 제거할 필요가 없습니다. 적절한 도구를 사용하여 절연재를 와이어 페어까지 직접 벗겨낼 수 있습니다.
완벽한 조합 - 패스트 커넥트 구성 요소
숙련된 시스템 공급업체인 LAPP은 조립에 관한 귀사의 모든 난제에 대한 강력한 파트너입니다. 케이블에서 커넥터 솔루션, 적절한 도구에 이르기까지, 당사와 함께라면 이 모든 것을 한 곳에서 구할 수 있습니다. 품질 또한 1등급 브랜드에 걸맞는 수준을 자랑합니다.

매우 간편한 조립을 위한 단계
*우리의 모든 패스트 커넥트 데이터 케이블에는 보다 나은 차별화를 위하여 제품 설명에 "FC"라는 약자가 포함되어 있습니다.

1. 단 한 번의 작업으로 재킷과 차폐 브레이드를 패스트 커넥트 도구로 절단한다.

2. 컬러 코드에 따라 코어 매니저에 코어를 삽입한다.

3. 코어 매니저를 삽입하고 조인다 - 끝!