UNITRONIC® LiHCH (TP)
DIN 47100과 꼬인 쌍에 따라, 색상 코드 가진 차폐된 할로겐프리 데이터 전송 케이블
UNITRONIC® LiHCH (TP): 저주파 할로겐 프리 데이터 케이블 (0.34 mm² 다중 와이어 Maxi TERMI-POINT®) 47100 저 캐패시턴스, 낮은 연기 밀도, 차폐
- TP = 꼬여진 쌍
- CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택
장점
- 할로겐 프리 : 낮은 연기 밀도와 낮은 양의 부식성 가스를 통해 화재 발생시 인명 및 재산을 보호
- 폴리올레핀 기반 절연으로 인한 낮은 정전 용량
- 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
- 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 설계 (Crosstalk 효과)
응용 범위
- 화재 시 보호해야 하는 고가 재산이 있고 인구 밀도가 높은 지역에 적합
- 공용 빌딩, 교통 체계 및 산업 플랜트에서 사용
- 데이터 공정, 측정과 제어 공학, 전자 케이블로서 안전관련 시스템을 위한 것
- 컴퓨터 시스템, 인스루먼드 시스템, 사무실 장비, 천칭 -
차폐된, 할로겐프리, 작은-직경 케이블이 필요한 곳 용도
제품 특성
- 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
- 낮은연기밀도 제로 할로겐 (LSZH)
- IEC 60754-1에 따라 할로겐 프리, IEC 60754-2에 따른 연소 가스의 낮은 부식성/산도, 빗의 독성 낮음. EN 50305에 따른 가스
- IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도
Norm references / Approvals
- VDE 0812 기준
제품 구성
- 미세한 소선으로 집합된 순연동선 가요도체
- 특수 할로겐프리 혼합물로 만든 심선 절연
- TP 구조
- 주석 도금연동선 편조.
- 특수 할로겐프리 화합물 소재 외피
외피 색상: 자갈 회색 (RAL 7032)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블
코어 인식 코드
- DIN 47100 색상 반복 없음, 부록 T9참조
상호 정전 용량
- C/C approx. 80 nF/km
- C/S approx. 120 nF/km
커플링
- At 1 kHz: approx. 300 pF/100 m
유도성
- 약 0.65 mH/km
도체 연합
- 구리 세선 도체 연합
최소 곡률 반경
- 간헐적 움직임: 15 x 외경
- 고정 설치: 6 x 외경
시험 전압
- 1200 V
온도 범위
- 간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
- 고정형 설치시: -30°C 에서 +80°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.