UNITRONIC® ROBUST C

할로겐 프리 데이터 전송 케이블, 색상 코드는 DIN 47100에 따르며 , 광범위한 화학 미디어 저항성 갖춤

UNITRONIC® ROBUST C: 차폐된 저주파 데이터 케이블, 바이오페트롤륨/크리너/온수/작동유 저항성, -40 ~ +90°C 옥외식품 음료 퇴비화

  • 탁월한 내후성(Weather Resistance)
  • Good chemical resistance please see Appendix T1

식음료옥외용에 적합화학적 저항성 우수할로겐프리내한성자외선 저항

CEECOLAB

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)Weight (kg/km)
UNITRONIC® ROBUST C
1032050
2 x 0.143.99.325
1032051
3 x 0.144.110.828
1032052
4 x 0.144.313.534
1032053
5 x 0.144.61538
1032055
7 x 0.144.91946
1032056
8 x 0.145.82260
1032057
10 x 0.146.125.863
1032058
12 x 0.146.328.970
1032061
25 x 0.148.456.1128
1032062
2 x 0.254.512.733
1032063
3 x 0.254.716.340
1032064
4 x 0.25518.846
1032065
5 x 0.255.622.557
1032067
7 x 0.25628.669
1032068
8 x 0.257.133.692
1032069
10 x 0.257.542.8101
1032070
12 x 0.257.747.7111
1032073
25 x 0.2510.686.5202
1032074
2 x 0.344.915.744
1032075
3 x 0.345.120.454
1032076
4 x 0.345.723.666
1032077
5 x 0.346.228.278
1032079
7 x 0.346.83695
1032080
8 x 0.347.845.3127
1032081
10 x 0.348.353.9137
1032082
12 x 0.348.560.7152
1032084
16 x 0.349.477.9191
1032086
25 x 0.3411.9115.7288

장점

  • 실내외의 다용도 사용을 가능케 하는 넓은 온도 범위와 함께 탁월한 내후성, 내오존성, UV 저항성 보유
  • 식물, 동물 또는 합성 기반 유기 오일, 그리스, 왁스 및 관련 유제와의 접촉에 내성
  • 암모니아 합성물과 생물 가스에 대한 양호한 저항성
  • 냉수 및 온수뿐만 아니라 수용성 세척 및 냉각제에 대한 우수한 내성
  • 적절한-적용, 잦은 증기 청소를 하는 경우

응용 범위

  • 기계 도구 빌딩, 의한 기술, 세탁, 자동차 세척 장비, 화학 산업, 비료화 플랜트, 하수 작업
  • 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 제품의 생산과 공정 장비를 위함
  • 데이터 공정, 측정과 제어 공학, 전자 케이블로서 안전관련 시스템을 위한 것
  • 실내 및 실외 사용

제품 특성

  • 에스테르 기반의 양호한 화학 저항성
  • EN 50396과 HD 605 S2에 의한 오존 저항성/UV 저항성/내후성 보유
  • IEC 60754-1에 따라 할로겐 프리, IEC 60754-2에 따른 연소 가스의 낮은 부식성/산도, 빗의 독성 낮음. EN 50305에 따른 가스
  • IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도

Norm references / Approvals

  • VDE 0812 기준
  • 식품 및 음료 업계에서 사용되는 소독 및 세척 솔루션에 대한 공인된 저항성

제품 구성

  • 미세한 소선/다중 가닥선(0.34 mm²)으로 엽합된 순연동선
  • 특수 할로겐프리 혼합물로 만든 심선 절연
  • 주석 도금연동선 편조.
  • 특수 TPE 소재 외피
  • 외피 색상: 검정색

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블

코어 인식 코드

  • DIN 47100 색상 반복 없음, 부록 T9참조

상호 정전 용량

  • C/C approx. 60 nF/km
  • C/S 대략 100nF/km

특별한 절연 저항성

  • > 20 GOhm x cm

유도성

  • 약 0.65 mH/km

도체 연합

  • 연선, 극세선
    0.34mm²: 7선식

WTG에서 비틀림 운동

  • TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조

최소 곡률 반경

  • 간헐적 움직임: 10 x 외경
  • 고정 설치: 4 x 외경

시험 전압

  • At 0.14 mm²: 1200 V

온도 범위

  • 비정규적 유연한 사용: -40°C ~ +90°C
  • 고정 설치: -50°C에서 +90°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.