UNITRONIC® LiHH

DIN 47100에 따라 색상 코드를 가진 할로겐프리 전송 전송 케이블

UNITRONIC® LiHH: 저주파 할로겐 프리 데이터 케이블 유연성 0.34 mm² 다중 배선 Maxi TERMI-POINT®, DIN 47100, 낮은 정전용량, 낮은 연기 밀도 LS0H/LSZH

  • 공용 빌딩 및 산업 플랜트에서 사용
  • 추가적인 사이즈 및 색상이 요청 가능함
  • CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택

할로겐프리

CEFire

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)Weight (kg/km)
0037104
6 x 0.144.48.125
0037120
2 x 0.2544.822
0037121
3 x 0.254.27.225
0037122
4 x 0.254.59.628
0037124
6 x 0.255.314.439
0037125
7 x 0.255.316.842
0037126
8 x 0.256.419.250
0037128
12 x 0.257.228.867
0037140
2 x 0.344.46.528
0037141
3 x 0.344.69.830
0037142
4 x 0.34513.140
0037143
5 x 0.345.716.344
0037147
12 x 0.34839.297
0037150
2 x 0.54.99.631
0037151
3 x 0.55.214.437
0037152
4 x 0.55.819.245
0037153
5 x 0.56.32458
0037154
7 x 0.57.133.672
0037160
2 x 0.755.314.441
0037162
4 x 0.756.328.860
0037165
12 x 0.7510.486.4165
0037171
3 x 1.06.128.857
0037172
4 x 1.06.638.467

장점

  • 할로겐 프리 : 낮은 연기 밀도와 낮은 양의 부식성 가스를 통해 화재 발생시 인명 및 재산을 보호
  • 폴리올레핀 기반 절연으로 인한 낮은 정전 용량
  • 높은 코어수에도 불구하고 작은 외경

응용 범위

  • 화재 시 보호해야 하는 고가 재산이 있고 인구 밀도가 높은 지역에 적합
  • 공용 빌딩, 교통 체계 및 산업 플랜트에서 사용
  • 데이터 공정, 측정과 제어 공학, 전자 케이블로서 안전관련 시스템을 위한 것
  • 건조하거나 또는 습한 실내

제품 특성

  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
  • 낮은연기밀도 제로 할로겐 (LSZH)
  • IEC 60754-1에 따라 할로겐 프리, IEC 60754-2에 따른 연소 가스의 낮은 부식성/산도, 빗의 독성 낮음. EN 50305에 따른 가스
  • IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도

Norm references / Approvals

  • VDE 0812 기준

제품 구성

  • 미세한 소선/다중 가닥선(0.34 mm²)으로 엽합된 순연동선
  • 특수 할로겐프리 혼합물로 만든 심선 절연
  • 특수 할로겐프리 화합물 소재 외피
    외피 색상: 자갈 회색 (RAL 7032)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • DIN 47100 색상 반복 없음, 부록 T9참조

상호 정전 용량

  • 약 80 nF/km

유도성

  • 약 0.65 mH/km

도체 연합

  • 연선, 극세선
    0.34mm²: 7선식

최소 곡률 반경

  • 간헐적 움직임: 10 x 외경
  • 고정 설치: 6 x 외경

시험 전압

  • 1200 V

온도 범위

  • 간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
  • 고정형 설치시: -30°C 에서 +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • TERMI-POINT®는 AMP의 등록 상표입니다.
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.