UNITRONIC® LiHCH (TP)

DIN 47100과 꼬인 쌍에 따라, 색상 코드 가진 차폐된 할로겐프리 데이터 전송 케이블

UNITRONIC® LiHCH (TP): 저주파 할로겐 프리 데이터 케이블 (0.34 mm² 다중 와이어 Maxi TERMI-POINT®) 47100 저 캐패시턴스, 낮은 연기 밀도, 차폐

  • TP = 꼬여진 쌍
  • CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택

할로겐프리 간섭 신호

CE Fire

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)
UNITRONIC® LiHCH (TP)
0038302
2 x 2 x 0.14 5.5 18.5 39
0038303
3 x 2 x 0.14 6 23 48
0038304
4 x 2 x 0.14 6.4 26.6 54
0038308
8 x 2 x 0.14 8.4 53.7 97
0038312
12 x 2 x 0.14 9.1 66 142
0038316
16 x 2 x 0.14 10.4 79 154
0038325
25 x 2 x 0.14 12.7 113 238
0038402
2 x 2 x 0.25 6.5 28 54
0038403
3 x 2 x 0.25 7.3 39.6 66
0038404
4 x 2 x 0.25 7.8 44.9 81
0038406
6 x 2 x 0.25 8.7 69.5 115
0038408
8 x 2 x 0.25 10.5 76.9 130
0038412
12 x 2 x 0.25 11.5 120 190
0038416
16 x 2 x 0.25 12.7 146.5 238
0038602
2 x 2 x 0.5 8.1 48.1 93
0038603
3 x 2 x 0.5 8.9 73.7 129
0038604
4 x 2 x 0.5 9.6 82 146
0038606
6 x 2 x 0.5 11.3 110 198
0038608
8 x 2 x 0.5 13.3 139 259
0038612
12 x 2 x 0.5 15.1 198.3 354
0038616
16 x 2 x 0.5 16.7 240 459
0038702
2 x 2 x 0.75 8.7 58 106
0038704
4 x 2 x 0.75 10.9 108 179
0038708
8 x 2 x 0.75 14.9 180 305
0038802
2 x 2 x 1.0 9.2 84 142
0038803
3 x 2 x 1.0 10.6 96 173
0038804
4 x 2 x 1.0 11.5 121 212

장점

  • 할로겐 프리 : 낮은 연기 밀도와 낮은 양의 부식성 가스를 통해 화재 발생시 인명 및 재산을 보호
  • 폴리올레핀 기반 절연으로 인한 낮은 정전 용량
  • 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
  • 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 설계 (Crosstalk 효과)

응용 범위

  • 화재 시 보호해야 하는 고가 재산이 있고 인구 밀도가 높은 지역에 적합
  • 공용 빌딩, 교통 체계 및 산업 플랜트에서 사용
  • 데이터 공정, 측정과 제어 공학, 전자 케이블로서 안전관련 시스템을 위한 것
  • 컴퓨터 시스템, 인스루먼드 시스템, 사무실 장비, 천칭 -
    차폐된, 할로겐프리, 작은-직경 케이블이 필요한 곳 용도

제품 특성

  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
  • 낮은연기밀도 제로 할로겐 (LSZH)
  • IEC 60754-1에 따라 할로겐 프리, IEC 60754-2에 따른 연소 가스의 낮은 부식성/산도, 빗의 독성 낮음. EN 50305에 따른 가스
  • IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도

인증

  • VDE 0812 기준

제품 구성

  • 미세한 소선으로 집합된 순연동선 가요도체
  • 특수 할로겐프리 혼합물로 만든 심선 절연
  • TP 구조
  • 주석 도금연동선 편조.
  • 특수 할로겐프리 화합물 소재 외피
    외피 색상: 자갈 회색 (RAL 7032)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • DIN 47100 색상 반복 없음, 부록 T9참조

상호 정전 용량

  • C/C approx. 80 nF/km
  • C/S approx. 120 nF/km

커플링

  • At 1 kHz: approx. 300 pF/100 m

유도성

  • 약 0.65 mH/km

도체 연합

  • 구리 세선 도체 연합

최소 곡률 반경

  • 간헐적 움직임: 15 x 외경
  • 고정 설치: 6 x 외경

시험 전압

  • 1200 V

온도 범위

  • 간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
  • 고정형 설치시: -30°C 에서 +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.