UNITRONIC® ROBUST C (TP)
할로겐 프리 데이터 전송 케이블, 색상 코드는 DIN 47100에 따르며 , 광범위한 화학 미디어 저항성 갖춤
UNITRONIC® ROBUST C (TP): 차폐된 저주파 데이터 케이블 연선 페어 바이오페트롤륨/크리너/온수/작동유 저항성 옥외식품 음료 퇴비
- 탁월한 내후성(Weather Resistance)
- Good chemical resistance please see Appendix T1
장점
- 실내외의 다용도 사용을 가능케 하는 넓은 온도 범위와 함께 탁월한 내후성, 내오존성, UV 저항성 보유
- 식물, 동물 또는 합성 기반 유기 오일, 그리스, 왁스 및 관련 유제와의 접촉에 내성
- 암모니아 합성물과 생물 가스에 대한 양호한 저항성
- 냉수 및 온수뿐만 아니라 수용성 세척 및 냉각제에 대한 우수한 내성
- 적절한-적용, 잦은 증기 청소를 하는 경우
응용 범위
- 기계 도구 빌딩, 의한 기술, 세탁, 자동차 세척 장비, 화학 산업, 비료화 플랜트, 하수 작업
- 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 제품의 생산과 공정 장비를 위함
- 데이터 공정, 측정과 제어 공학, 전자 케이블로서 안전관련 시스템을 위한 것
- 실내 및 실외 사용
제품 특성
- 에스테르 기반의 양호한 화학 저항성
- EN 50396과 HD 605 S2에 의한 오존 저항성/UV 저항성/내후성 보유
- IEC 60754-1에 따라 할로겐 프리, IEC 60754-2에 따른 연소 가스의 낮은 부식성/산도, 빗의 독성 낮음. EN 50305에 따른 가스
- IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도
Norm references / Approvals
- VDE 0812 기준
- 식품 및 음료 업계에서 사용되는 소독 및 세척 솔루션에 대한 공인된 저항성
제품 구성
- 미세한 소선/다중 가닥선(0.34 mm²)으로 엽합된 순연동선
- 특수 할로겐프리 혼합물로 만든 심선 절연
- TP 구조
- 주석 도금연동선 편조.
- 특수 TPE 재질의 외피
외피 색상: 블랙 (RAL 9005)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
코어 인식 코드
- DIN 47100 색상 반복 없음, 부록 T9참조
상호 정전 용량
- C/C approx. 60 nF/km
- C/S 대략 100nF/km
특별한 절연 저항성
- > 20 GOhm x cm
유도성
- 약 0.65 mH/km
도체 연합
- 연선, 극세선
0.34mm²: 7선식
WTG에서 비틀림 운동
- TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
- 간헐적 움직임: 10 x 외경
- 고정 설치: 4 x 외경
시험 전압
- At 0.14 mm²: 1200 V
온도 범위
- 비정규적 유연한 사용: -40°C ~ +90°C
- 고정 설치: -50°C에서 +90°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.