UNITRONIC® BUS CAN

고정 설치용 CAN 버스 케이블 - UL/SCA 인증됨

For CAN based communication systems like CANopen, flame retardant acc. IEC 60332-1-2, temperature range from -40°C up to +80°C

CAN = Controller Area Network

Lapp의 보완 자동화 요소 기계 및 플랜트 엔지니어링

CULUS CANopen

품번 제품 명칭 쌍/도체 횡 단면 (mm²) 번호/수치 외경 (mm) 도체 저항 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)
고정 설치 용도
2170260
UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0.22 5.7 186 16.7 42
2170261
UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0.22 7.6 186 34.8 68
2170263
UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0.34 6.8 115 25 55
2170264
UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0.34 8.5 115 46.4 88
2170266
UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0.5 7.5 78 41.6 90
2170267
UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0.5 9.6 78 59.4 106
2170269
UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0.75 8.7 52 52.7 108
2170270
UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0.75 11.5 52 80.6 142

응용 범위

  • 고정 설치

제품 특성

  • 최대 비트 비율: 1 Mbit/s 40 m
    세그먼트 길이
  • 커다란 도체 단면적은 길이가 늘어날 수록 필요. 아래 표 참조하시기 바랍니다 (참조 값 ISO 11898).
  • ISO 11898는 세그먼트 길이, 케이블 섹션과 비트 비율을 위한 권장사항을 만듭니다
  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증

  • ISO 11898에 국제적으로 표준화됨
  • UL/CSA 타입 CMX (UL 444)

제품 구성

  • 0.22 + 0.34 + 0.5: 순동 연합된 도체, 7-가닥
    0.75: 순동 연합된 도체, 미세 가닥의-전선
  • 코어 절연: 폼 스킨
  • DIN 47100에 따른 컬러 코드화 된 것
  • 구리 편조
  • 외피: PVC, 자주색(RAL 4001)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블

상호 정전 용량

  • (800 Hz) max. 40 nF/km

최대 사용 전압

  • (전력용 아님) 250 V

도체 저항

  • (루프): 최대. 186 ohm/km

최소 곡률 반경

  • 고정 설치: 8 x 외경

시험 전압

  • 코어/코어간: 1500 V

특성 임피던스.

  • 120 ohm

온도 범위

  • 고정 설치:
    -30°C에서 +80°C
  • 유연한 사용: -5°C에서 +70°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.