E-mobility powered by Lapp
충전 경험과 함께하는 운전의 즐거움: 완전히 전기로 움직이는 BMW i3 프리미엄 도시형 차량은 배기가스를 전혀 배출하지 않으며 차량 컨셉에 완벽히 맞는 LAPP의 충전 시스템을 장착하고 있습니다. LAPP은 전기 모빌리티의 연결성 솔루션 분야에서 완전한 서비스를 제공합니다.

과제
운전이 즐거운 차량을 생산하는 일은 전기적 이동성을 성공으로 이끌어내는 것만으로는 충분하지 않습니다. 간편한 핸들링과 매일 느낄 수 있는 적합성 또한 성공을 위한 중요한 요인입니다. 이는 전기 차량에 전기에너지를 채우는 것과 같은 충전 과정에서도 적용됩니다. 뮌헨에 위치한 자동차 제조업체 BMW는 충전 기반시설을 최대한 사용자 친화적이며 신뢰할 수 있고 안전하게 디자인하기 위해 LAPP Systems (랍 그룹의 자회사)와 협력하였습니다.

솔루션
BMW i3는 표준형 소켓뿐만 아니라 공용 충전시설 같은 장소에서 빠르게 충전할 수 있는 쾌속모드 충전방식의 모드2 충전 시스템이 장착되어 있습니다. 그리고 BMW i Wall-Box Pure 충전 스테이션을 사용하면 보다 빠르고 편리하게 충전할 수 있습니다. 이는 가정이나 차고 벽에 설치할 수 있습니다.
LAPP Systems은 BMW i3 솔루션에 쾌속 충전 케이블과 BMW i Wall-Box Pure의 케이블 및 연결 부품을 개발하는 데 기여했습니다. 이는 차량의 컨셉트에 최고의 효과를 줄 수 있는 다양한 기술 및 디자인, 외관, 지속 가능한 특징을 맞춤화하는 것과 관련이 있습니다. LAPP HELIX 덕분에, LAPP은 전기차량용의 나선형 충전 케이블을 개발할 수 있었습니다. 이 케이블은 무게 및 공간 요건을 최소한으로 줄여 디자인했습니다.
커넥터와 커플링 부품이 포함된 완전 조립식 충전 시스템인 LAPP HELIX 쾌속충전 케이블은 BMW에 납품되었습니다. LAPP Systems은 모든 부품이 완벽하게 BMW i3의 디자인 DNA에 적합하도록 맞춤형으로 디자인했습니다. 충전이 완료되면, 케이블은 형상 기억 기능으로 인해 본래 자리로 돌아오기 때문에 항상 깔끔하게 보관할 수 있습니다.
제품
충전 케이블에는 할로겐이 들어있지 않으며, 방염 및 오일 내성 처리가 됐고, -40 ~ 90℃까지의 온도에서 사용 가능합니다. 그리고 3단계 20A 케이블 또는 32A싱글 단계 케이블로 사용 가능합니다. 모드 3 충전 케이블은 VDE 표준을 준수한 유형 2 커넥터가 장착된 LAPP HELIX 및 커플링을 포함하여 공급됩니다. 커넥터는 둘로 나눠 나사로 조이기보다는 사출 성형 방법을 사용했기 때문에 이례적일 정도로 높은 품질을 자랑하며 견고합니다.
성공
LAPP 나선형 케이블이 요구하는 전선길이의 양은 코일 케이블 유형의 절반입니다. 더욱 중요한 것은, 이 케이블은 약 40% 정도가 가볍습니다. 이렇게 소재의 양을 줄였다는 것은 BMW가 25%의 비용을 절감할 수 있었음을 의미합니다. 그리고 고객들은 간편한 조작과 최대 60%의 공간 절약으로 혜택을 누릴 수 있습니다. 공간을 절약했다는 것은 보관 공간이 늘어났다는 것을 의미합니다. 그리고 에너지 소비는 줄었으며, 이동 거리는 늘어났습니다.

고객
세계적으로 활발하게 활동하고 있는 BMW 그룹은 세 가지 브랜드 BMW, MINI, 롤스로이스로 되어 있으며, 직원 수는 11만6,000명에 달해 독일에서 가장 큰 규모를 자랑하는 기업 중 하나입니다. 뮌헨 소재의 프리미엄 자동자 생산업체 BMW는 2014년에만 212만대의 차량을 출시했으며, 전세계에서 15개 대형 자동차 제조업체 중 하나로 손꼽히고 있습니다.