PCF Connector HFBR4521
Connectors for polymer cladded optical fibre cables, type HFBR4521
장점
- HP 다용도 링크 커넥터및 컴포넌트 시리즈와 호환
응용 범위
- 공장 자동화
- 의료 장비
- 통신 스위칭 시스템
제품 특성
- HFBR4521 컨넥터 2,2 mm PCF- 케이블 외경 클림프 버전
- 클램프 버전과 3.0 mm PCF 케이블 직경 HFBR4521 커넥터
- HFBR4521 클램프 컨넥터 어셈블 셋 PCF 컨넥터 HFBR4521 호환가능
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 컨넥터
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 6.0 Class 설명: LWL 커넥터
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.