PCF Stecker SC-RJ
PCF 케이블용 액세서리, 클램프 및 클리브 어셈블리용 커넥터 유형 SC-RJ, PROFINET
SC-RJ 컨넥터 클램프 그리고 클리브 어셈블리용, PCF-케이블 타입 적용 가능, PROFINET 컨넥터 버전
PROFINET 데이터 케이블링 커넥터
장점
- 조립 간편
- 현장 조립용으로 설계됨
- 제거될 수 있어 재사용이 가능
제품 특성
- 2개 SC 커넥터,SC-RJ 하우징, 2개 밴딩 보호 부츠, 더스트 캡이 포함된 커넥터 세트
- 커넥터 클램프 그리고 클리브 어셈블리
- 가능한 케이블 외경 (2,2 mm 그리고 3,0 mm)
- bend protection boot colour:
50% black and 50% red
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 컨넥터
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 6.0 Class 설명: LWL 커넥터
-
인증
- SC-RJ는 IEC61754-24 준수
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.