PCF 컨넥터 F-SMA 그리고 ST(BFOC)
Connector for Polymer Claddes Fibre cables, type FSMA and ST(BFOC)
장점
- 조립 간편
- 현장 조립용으로 설계됨
- 제거될 수 있어 재사용이 가능
제품 특성
- 커넥터 클램프 그리고 클리브 어셈블리
- 가능한 케이블 외경 (2,2 mm 그리고 3,0 mm)
- 요청 시 어댑터 구입 가능
- bend protection boot colour:
50% black and 50% red
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 컨넥터
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 6.0 Class 설명: LWL 커넥터
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.