GOF 어댑터
유리 섬유 광섬유 케이블용 부속품, 커넥터 유형 LC, SC 및 ST용 어댑터
Connectors of optical connections. Connector types such as ST, LC, SC and FC. Available in different versions
제품 특성
- 커플링은 동일한 또는 다른 컨넥터 휴형으로 유리 섬유 커넥터를 연결 됩니다.
Norm references / Approvals
- IEC 표준 61754-20을 준수하는 LC
- SC는 IEC 표준 61754-4 준수
- ST는 IEC 표준 61754-2 준수
- IEC, EIA/TIA 표준 준수
제품 구성
- 지르코니아 슬리브
- LC 및 SC 어댑터는 녹색(싱글모드 APC), 파랑색(싱글모드 PC) 및 회색(멀티모드)으로 제공됨
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000752
- ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 연결
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000752
- ETIM 6.0 Class 설명: LWL 커플링
감쇠
- 감쇠(dB) < 0.2
- 반복도
1000 사이클(dB) < 0.2
온도 범위
- 작동
LC, ST, SC: -40° ~ +85°C - 습도 95%
가연성 UL 94 V-0
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.