EPIC® DATA FT IE

산업용 이더넷 피드 스루

내장형 커넥터는 PCB와의 직접 연결에 적합하며 까다로운 산업 환경의 이더넷 시스템용

품번 제품 명칭
21700617
ED-IE-M12F-X-FM
M12 flush-type connector socket for rear wall mounting, solder contacts for circuit board, X-coded
21700618
ED-IE-M12F-X-RM
M12 feed through, socket on socket, D-coded
22262022
AB-C4-DSI-M12FSD-M12FSD-M16-SH

제품 특성

  • 전면, 후면 벽걸이용 디자인
  • PCB와의 직접 연결을 위한 M12 패널 피드스루
  • 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 용으로 사용될 수 있음.
  • 하우징: 아연 다이-케스팅, 회색

인증

  • M12 D-coded acc. to IEC 61076-2-101
    M12 X-coded acc. to IEC 61076-2-109
  • M12 D-coded: Cat.5 acc. to ISO/IEC 11801
    M12 X-coded: Cat.6A acc. to ISO/IEC 11801

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 센서 - 액추에이터 커넥터 섀시

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 6.0 Class 설명: 센서 액추에이터 장착 커넥터

보호 평가

  • IP 67

주변 온도 (작업)

  • -25°C bis +85°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.