POF 커팅 도구

Stripping tools for different sheath materials and cable diameters for POF cable and connector product range

POF 악세사리; POF 케이블 그리고 컨넥터 제품 범위용 도구 ; 다른 자켓소재 그리고 케이블 외경용 케이블 스트리퍼 ; 고분자 광 섬유 (P980/1000)

Article number 제품 명칭
POF 베어 파이버 커터
29500014
POF 커터 2.2/1.0mm 길로틴
29500015
POF 버퍼드 파이버 커터 2.2mm 수동
29500016
POF 버퍼드 파이버 커터 2.2mm 자동
POF 케이블 스트리퍼
29500011
POF 버퍼드 파이버 스트리퍼 2.2mm(P980/1000)
29500013
POF 케이블 스트리퍼 PA 2.2mm
29500012
POF 케이블 스트리퍼 3.6/6.0mm
변형 방지 장치 소자 가위
29500017
변형 방지 장치 소자 가위
POF 크림핑 도구
29500010
POF 크림프 도구 2.5/3.0/4.5/4.95mm

장점

  • POF 케이블 및 커넥터 제품군용 절단 공구

응용 범위

  • 다양한 재킷 재질과 케이블 직경에 맞는 케이블 스트리퍼

제품 특성

  • 단순한 도구부터 자동 블레이드 전진 기능이 있는 버전까지
    완충 장치가 있는 fibre (2.2mm) 절단을 위한
    다양한 도구
  • 29500011 - PE 완충 튜브 2.2mm용
    광섬유 스트리퍼
  • 29500013 - PA완충 튜브 2.2mm-2.3mm용
    광섬유 스트리퍼
  • 29500012 - 케이블 지름 3.6mm 및 6.0mm용 외피 스트리퍼
  • POF(PCF) 커넥터 프로그램에 적합한
    압착 공구

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 클리버

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 6.0 Class 설명: 유리 섬유 브레이킹 도구

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.