POF 측정 장비
파장 범위 660 nm 및 850 nm에 대해 설정된 측정 장비; 조립된 POF 및 PCF 시스템 측정에 적합
파장 660nm 그리고 850nm 용 POF 측정 장비; 조립된 POF 그리고 PCF 시스템 감쇠측정에 적합 ; 다른 컨넥터 타입; 고분자 광 섬유 (980/1000)
장점
- 660/850nm 파장을 위한 측정 장비 세트
- 조립된 POF 및 PCF 시스템 측정에 적합
제품 특성
- 측정 장치는 어댑터 없이 공급됩니다. 별도로 주문하십시오.
- 광 송신기(TMR):
파장은 상호 교환 가능한 어댑터에 따라 다름
- 650nm
- 660nm
- 850nm(요청 시) - 광학 파워 미터:
광 송신기(TMR)에 맞게 조정된
조립한 POF(PCF) 시스템의
감쇄 측정용
제품 구성
- 디지털 화면 광 송신기, 파장길이는 어댑터에 의존, 활성 교체 어댑터 미 포함, 별도 주문
- 디지털 화면 광 파워 미터, 파장 미터 660/850 nm, 교환 할 수있는 어댑터 (리수신기 쪽) 미 포함, 별도 주문
- 측정 세트 (29500089): 광 송신기 그리고 파워 미터 검은 가방에, 활성 교체 어댑터 미 포함
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
- ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 기술용 악세사리
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002609
- ETIM 6.0 Class 설명: LWL 기술용 액세서리
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.