POF 컨넥터 SC-RJ
Connector for polymer optical fibre cables, type SC-RJ
SC-RJ 컨넥터 크림프 버전, POF 케이블 타입 가능, PROFINET 컨넥터 버전
- POF 케이블 어셈블리용 SC-RJ 커넥터
- PROFINET 데이터 케이블링 커넥터
장점
- PROFINET 데이터 케이블링 커넥터
- 쉬운 어셈블링용 크림프 버전
제품 특성
- 2개 SC 커넥터,SC-RJ 하우징, 2개 밴딩 보호 부츠, 더스트 캡이 포함된 커넥터 세트
- 2.2mm POF에 적합
- bend protection boot colour:
50% black and 50% red
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 컨넥터
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 6.0 Class 설명: LWL 커넥터
-
인증
- SC-RJ는 IEC61754-24 준수
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.