EPIC® DATA PB Sub-D

스크류 터미널이 있는 PROFIBUS 커넥터 | 리피터 기능

PROFIBUS Sub-D 커넥터, 스크류 터미널 , 버스 터미네이터 통합, 옵션 LED 진단 / 프로그래밍 인터페이스, 콘센트(유형) 35°/90°/180°

  • 옵션 LED 진단
  • M12, REPEATER 및
  • 2 차 Sub-D 인터페이스가있는 버전

Lapp의 보완 자동화 요소 저중량 공간 요구 사항

cRUus PROFIBUS

품번 제품 명칭 Version PG- 인터페이스 진단 LED
35 ° 케이블 콘센트
21700507
ED-PB-35 - no no
21700506
ED-PB-35-PG - yes no
90 ° 케이블 콘센트
21700504
ED-PB-90 - no no
21700503
ED-PB-90-PG - yes no
21700530
ED-PB-90-LED - no yes
21700529
ED-PB-90-PG-LED - yes yes
21700541
ED-PB-90-RP-PG REPEATER yes yes
180 ° (AX) 케이블 콘센트
21700505
ED-PB-AX - no no

장점

  • 검증된 M12/스크류 터미널 기술과의 쉬운 연결
  • 센서 / ac
  • 상태 표시 LED:
    버스 작동 - (녹색),
    스테이션 전송 - (파란색),
    종단 저항- (주황색)
  • REPEATER 버전 : 데이터 신호의 재생성 (기울기, 전력 및 마크 대비 공간 비율)

제품 특성

  • 최대 전송속도12 Mbit/s 까지 가능
  • 최대 소비전류 12,5 mA (LED 35 mA / 리피터(REPEATER) 100 mA)
  • 공급전압 4,75 ~ 5,25 V DC(단자로부터 공급)
  • 스위치가 "ON" 위치에 있으면, 외부로 나가는 버스 케이블은 연결이 차단 된임.
  • REPEATER : 확장이 쉬운 PROFIBUS 네트워크: 최대 3개의 중계기 적용- 1 개의 PROFIBUS 세그먼트 추가 - 갈바닉 절연

인증

  • IEC 61158, IEC 61784
  • UL File No. E331560
  • DIN EN 60079-0:2006, DIN 60079-15:2005
    category 3G zone 2

제품 구성

  • D-Sub 플러그, 9핀, 고정 나사 4-40 UNC
  • 금속 하우징으로 향상된 전자기 호환성(EMC)
  • 추가 프로그래밍/진단용
    인터페이스: Sub-D 소켓, 9핀
  • 케이블 외경: 5 - 8 mm/M12 B-코드 코드 세트
  • LED 상태 표시 : 버스 작동 - (녹색), 스테이션 전송 - (파란색), 종단 저항- (주황색색)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 클래스 : D-Sub-커넥터

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class 설명: D-Sub 커넥터

치수

  • 54 mm x 40 mm x 17 mm - 35°
    64 mm x 40 mm x 17 mm - 90°
    68 mm x 40 mm x 17 mm - 180°
    70 mm x 40 mm x 17 mm - M12
  • (LxWxH)

커넥션 타입

  • 스크류
  • M12

보호 평가

  • IP 20

체결 레지스터

  • 150 Ω

인터페이스

  • 서브 D 소켓, 9 핀
    터미널 블록 최대 1.0 mm²/M12 B 코드

사용 가능한 주변 환경

  • 작동 온도: -25°C~+85°C
  • *The max. temperature for UL is 60 °C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.