EPIC® DATA PB Sub-D FC
PROFIBUS 커넥터 신속 연결
PROFIBUS Sub-D 커넥터, 신속 연결, 버스 터미네이터 통합, 옵션 LED 진단 / 프로그래밍 인터페이스, 케이블 콘센트(유형) 35°/90°/180°
- 단일 선심의 유연한 도체 (90 ° 및 180 ° 버전)는 혁신적인 새로운 절연 변위 단자 에 적합 함.
- 2 차 Sub-D 인터페이스가있는 버전
- 옵션 LED 진단
장점
- Fast Connect ( 'FC') 기술을 사용한 빠른 설치
- 센서 / ac
- 느슨한 부품 없음
- 시각적인 버스 연결 제어
- 상태 표시 LED:
버스 작동 - (녹색),
스테이션 전송 - (파란색),
종단 저항- (주황색)
제품 특성
- 시장 규격과 완벽히 호환됩니다
- 최대 전송속도12 Mbit/s 까지 가능
- 최대 소비전류 12,5 mA (LED 35 mA)
- 공급전압 4,75 ~ 5,25 V DC(단자로부터 공급)
- 스위치가 "ON" 위치에 있으면, 외부로 나가는 버스 케이블은 연결이 차단 된임.
인증
- IEC 61158, IEC 61784
- UL File No. E331560
제품 구성
- D-Sub 플러그, 9핀, 고정 나사 4-40 UNC
- 금속 하우징으로 향상된 전자기 호환성(EMC)
- 케이블 외경:
8mm - 추가 프로그래밍/진단용
인터페이스: Sub-D 소켓, 9핀 - LED 상태 표시 : 버스 작동 - (녹색), 스테이션 전송 - (파란색), 종단 저항- (주황색색)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 5.0 클래스 : D-Sub-커넥터
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 6.0 Class 설명: D-Sub 커넥터
-
치수
- 95 mm x 70 mm x 17 mm - 35°
72 mm x 40 mm x 17 mm - 90°
70 mm x 35 mm x 17 mm - 180° - (LxWxH)
-
커넥션 타입
- 빠른 체결
보호 평가
- IP 20
-
체결 레지스터
- 150 Ω
인터페이스
- Sub-D 소켓, 9 핀
PROFIBUS FC 표준 케이블, Ø 0.64 mm
사용 가능한 주변 환경
- 작동 온도: -25°C~+85°C
- *The max. temperature for UL is 60 °C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.