EPIC® DATA PB Sub-D PRO

PROFIBUS 전체가 금속으로 된 M12 커넥션 /스프링 형태의 커넥션

데이터 커넥터 D-Sub (9 핀) PROFIBUS DP , 풀 메탈 , 360° 차폐, EMV 최적화된 버전 (M12 포함)

  • 높은 기계적 응력(스트레스)
  • 높은 EMC 보호

Lapp의 보완 자동화 요소 기계적 저항성 최적 변형 방지 간섭 신호

PROFIBUS

품번 제품 명칭 커넥션 타입 PG- 인터페이스
21700563
ED-PB-AX-M12-PRO M12 no
21700561
ED-PB-35-PG-M12-PRO M12 yes
21700562
ED-PB-90-PG-M12-PRO M12 yes
180 ° (AX) 케이블 콘센트
21700566
ED-PB-AX-M12-PRO 내부 스프링 클램프 no
35 ° 케이블 콘센트
21700564
ED-PB-35-PG-ST-PRO 내부 스프링 클램프 yes
90 ° 케이블 콘센트
21700565
ED-PB-90-PG-ST-PRO 내부 스프링 클램프 yes

장점

  • 최적 EMC 보호
  • 혹독한 환경에 강하고 완벽한 디자인
  • 느슨한 부품 없음
  • 빠른 설치로 인한 비용 절감
  • 상태 표시 LED:
    버스 작동 - (녹색),
    스테이션 전송 - (파란색),
    종단 저항- (주황색)

제품 특성

  • 확장된 온도 범위
  • 높은 기계적 강도 (200 접촉 내구성)
  • 전송 손실 감소
  • 최대 전송속도12 Mbit/s 까지 가능
  • 공급전압 4,75 ~ 5,25 V DC(단자로부터 공급)

인증

  • IEC 61158, IEC 61784

제품 구성

  • D-Sub 플러그, 9핀, 고정 나사 4-40 UNC
  • 풀 메탈 (ZnAl) 하우징으로 360° 차폐(쉴드) 가능
  • 추가 프로그래밍/진단용
    인터페이스(90° 및 35° 버전): D-Sub 소켓, 9핀
  • EMV 커넥터 보호 (PG 포트)
  • M12 버전: 5 핀 커텍터, M12 B 코드

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 클래스 : D-Sub-커넥터

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class 설명: D-Sub 커넥터

치수

  • 기술 데이터시트를 참조하십시오.

커넥션 타입

  • M12 또는 내부 스프링 형 터미널

보호 평가

  • IP 30

체결 레지스터

  • 150 Ω

인터페이스

  • Sub-D 소켓, 9 핀
    고체 도체용 스프링 단자/M12 B 코드
  • 선 치수:
    0.08 ~ 0.5mm²(AWG 28 - AWG 14)
    케이블 직경: 8 ~ 9mm

사용 가능한 주변 환경

  • 작동 온도: -20 ~ +70°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.