UNITRONIC® BUS PB

고정설치용 PROFIBUS 케이블

UNITRONIC® BUS PB는 PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS용으로 사용가능함. 또한 FIP 의경우 빠른 연결과 할로겐프리(저독성) 임

  • 랍(Lapp) 케이블은 PROFIBUS 사용자 단체(PNO)의 회원 입니다.
  • 인증 : UL 및 CSA
  • CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택

Lapp의 보완 자동화 요소 기계 및 플랜트 엔지니어링 할로겐프리 자외선 저항

UL PROFIBUS

품번 제품 명칭 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)
고정 설치 용도 -일반적인 케이블 조립
2170220
UNITRONIC® BUS PB 1 x 2 x 0.64 8 30.1 74
2170233
UNITRONIC® PB PE 1 x 2 x 0.64 8 30.1 57
2170226
UNITRONIC® BUS PB H 7-W 1 x 2 x 0.64 8 30.1 55
2170225
UNITRONIC® BUS PB COMBI 7-W 1 x 2 x 0,64 Ø + 3 x 1,0 mm² 9.8 59 92
기존 케이블 구성 - UL/CSA CMX 인증
2170219
UNITRONIC® BUS PB A 1 x 2 x 0.64 8 30.1 57
기존 케이블 구성 - UL/CSA CMG 인증
2170824
UNITRONIC® BUS PB 7-W A 1 x 2 x 0.64 8 30.1 55
고정 설치 용도 - "빠른 연결" 케이블 조립
2170333
UNITRONIC® BUS PB PE FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67
Fast Connect 케이블 구성 - UL/CSA CMX 인증
2170330
UNITRONIC® BUS PB P FC 1 x 2 x 0.64 8 26 71
고정 설치용도 - "빠른 연결" 케이블 조립 - UL/CSA CMG 인증
2170820
UNITRONIC® BUS PB FC 1 x 2 x 0.64 8 26 84
2170826
UNITRONIC® BUS PB 7-W FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67
2170326
UNITRONIC® BUS PB-H FC 1 x 2 x 0.64 8 26 72

응용 범위

  • 고정 설치용, 최고의 전자자기장 차폐
  • 건조하거나 또는 습한 실내
  • 아이템 번호. 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826등의 모든 제품은 UV-저항성 적용

제품 특성

  • 이 BUS 케이블은 PROFIBUS-DP뿐만아니라 PROFIBUS-FMS 와 FIP에도 사용 가능합니다.
  • 아래 나열된 비트속도와 PNO 사양에 따른 세그멘트 대한 최대 케이블 길이 입니다.
    (케이블 타입 A, PROFIBUS-DP):
    93.75 kbit/s = 1200 m
    187.5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1.5 Mbit/s = 200 m
    12.0 Mbit/s = 100 m

인증

  • DIN 19245와 EN 50170에 따름. 예) SIEMENS SIMATIC NET 또한 FIP (공장 기기 프로토콜)에도 적합
  • UL-인증 유형은 아래를 참조하세요

제품 구성

  • FC: Fast Connect 케이블 구성
  • P: 폴리우레탄
    H: 할로겐프리
  • PE: 폴리에틸렌, 검정색 외부시스(피복) (예: 식품 및 음료 산업)
  • 7-W: 7가닥(7 연선), 진동이 발생하는 환경등에 적용
  • 콤비: 케이블 하나로 데이터 송/수신 및 전원공급 가능

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블

상호 정전 용량

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

최대 사용 전압

  • (전력용 아님) 250 V

도체 저항

  • (loop): max. 186 Ohm/km.
    데이터시트 참조

최소 곡률 반경

  • 고정 설치: 데이터 시트 참조

시험 전압

  • 코어/코어간: 1500 V

특성 임피던스.

  • 150 ± 15 Ohm

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • SIMATIC NET® 는 Siemens AG의 등록 상표입니다.
  • Lapp Kabel은 PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.