UNITRONIC® BUS PB ARM
가혹한 산업 환경에서 사용 가능한 보강된 PROFIBUS 케이블
PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS 그리고 FIP 용 버스 케이블 임.열악한 작업 환경에서 사용가능. 온도조건 -40°C bis +70°C
품번 | 제품 명칭 | 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 도체 직경 (mm) | 외경 (mm) | 구리 지수 (kg/km) | 무게 (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2170247
|
UNITRONIC® BUS PB ARM | 1 x 2 x 0.65 | 11.1 | 86.9 | 131 |
장점
- EMC에 최적화된 설계
응용 범위
- 혹독한 환경에서 PROFIBUS-DP 또는 FIP의 사용 용도
- PROFIBUS DP.(SIEMENS SIMATIC® NET, FIP으로 적용 가능 예제 : DIN 19245 및 EN 50170을 따름, 공장 계장 프로토콜)
제품 특성
- 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
- UV-저항성
제품 구성
- 전기용 연동 단선 도체
- 선심(코어) 절연: 셀룰러 폴리에틸렌, O2Y(S)
- 공통차폐 : 구리 편조 차페와 알루미늄마일라 호일
- 플라스틱 호일, 오버레이
- 얇게 용접된 구리 테이프
외피: PVC
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
-
상호 정전 용량
- (800 Hz): max. 30 nF/km
-
최대 사용 전압
- (전력용이 아닙니다) 100 V
-
최소 곡률 반경
- 고정 설치: 7.5 x 외경
- 고정 설치: 3.5 x 케이블 직경, 1회 굽힘
-
시험 전압
- 3600 V DC (3초)
-
특성 임피던스.
- 150 ± 15 Ohm
-
온도 범위
- -40°C에서 +70°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는 World FIP의 등록 상표입니다.
- Lapp Kabel은 PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.