UNITRONIC® BUS PB YY
지상/지하 배선용의 이중 PVC 외피로 피복된 PROFIBUS 케이블 - Fast Connect 케이블 구성
PROFIBUS-DP, -FMS 그리고 FIP.용 버스 케이블 임, 튼튼함, U V저항성과 기후저항성 보유. 2중 PVC 외부시스(외피). 온도조건 -40°C bis +80°C
품번 | 제품 명칭 | 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 도체 직경 (mm) | 외경 (mm) | 구리 지수 (kg/km) | 무게 (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
실외 또는 직접 매설에 적합 | ||||||
2170236
|
UNITRONIC® BUS PB YY | 1 x 2 x 0.64 | 9.5 | 30.1 | 87 |
장점
- 견고함(튼튼함), UV-저항성과 기후 저항성
- PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.
응용 범위
- PROFIBUS DP.(SIEMENS SIMATIC® NET, FIP으로 적용 가능 예제 : DIN 19245 및 EN 50170을 따름, 공장 계장 프로토콜)
제품 특성
- 이중 PVC 외피
제품 구성
- 전기용 연동 단선 도체
- 절연 재질 : PE
- 공통차폐 : 구리 편조 차페와 알루미늄마일라 호일
- 내피: PVC, 자주색 RAL(4001), 외부 직경: 7.5 mm
- 보라색의 OD 7.5 mm PVC 외피
흑색의 OD 9.5 mm PVC 외피
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
-
상호 정전 용량
- (800 Hz): max. 30 nF/km
-
최대 사용 전압
- (전력용 아님) 250 V
-
최소 곡률 반경
- 고정 설치 : 한 번 75mm
- 고정 설치: 10 x 외경
-
시험 전압
- 코어/코어간: 1500 V
- 코어/스크린간: 1500 V
-
특성 임피던스.
- 150 ± 15 Ohm
-
온도 범위
- 굴곡진 설치 : -5°C to +50°C
- 고정 설치: -40°C에서 +80°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는 World FIP의 등록 상표입니다.
- Lapp Kabel은 PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.