UNITRONIC® BUS PB TRAY
케이블 트레이에 비보호 상태로 배선하도록 PLTC-ER 승인을 받은 PROFIBUS 케이블
PROFIBUS DP 케이블은 PLTC ER UL에 따라 승인되었으며, 트레이 배선용으로 . 온도조건은 -40°C 에서 +80°C 임.
PLTC-ER (전원 제한 트레이 케이블 epxosed 실행)케이블 트레이에 보호되지 않은 용도로 사용
품번 | 제품 명칭 | 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 도체 직경 (mm) | 외경 (mm) | 구리 지수 (kg/km) | 무게 (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2170856
|
UNITRONIC® BUS PB TRAY | 1x2x0,64 | 8.4 | 26 | 82 |
장점
- PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.
- NEC 725.154 (D)에 따른 케이블 트레이 및 산업 기계 / 플랜트 ACC 사이의 오픈 와이어링에 대한 PLTC-ER 승인.
- 별도의 추가적인 보호장비가 필요 없음
응용 범위
- 고정 설치용 또는 간혹 움직임이 있는 용도
- PROFIBUS DP.(SIEMENS SIMATIC® NET, FIP으로 적용 가능 예제 : DIN 19245 및 EN 50170을 따름, 공장 계장 프로토콜)
제품 특성
- 아래 나열된 비트속도와 PNO 사양에 따른 세그멘트 대한 최대 케이블 길이 입니다.
(케이블 타입 A, PROFIBUS-DP):
93.75 kbit/s = 1200 m
187.5 kbit/s = 1000 m
500 kbit/s = 400 m
1.5 Mbit/s = 200 m
12.0 Mbit/s = 100 m - UV 저항성 UL SUN RES
- 난연성 ACC. UL 1685 - FT4 (수직 트레이)
인증
- UL 444 / CSA 22.2를 따른 c(UL)us Typ CMG (75°C)
- UL 유형 PLTC-ER 따름. UL 13
제품 구성
- 전기용 연동 단선, 외경 0,64 mm
- 선심식별(절연색상 구분) : 적색, 녹색
- 공통차폐 : 구리 편조 차페와 알루미늄마일라 호일
- PVC 재질의 내부시스(피복)와 외부 시스(피복)
- 색상: 자주색 (RAL 4001)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
-
상호 정전 용량
- (1 kHz): max. 30 nF/km
-
최대 사용 전압
- (전력용 아님) 250 V
-
임피던스
- 150 +/- 15 Ohm
-
도체 저항
- (loop): max. 110 ohm/km
-
최소 곡률 반경
- 고정 설치: 8 x 외경
-
시험 전압
- Core/core: 2000 V
-
특성 임피던스.
- 150 ± 15 Ohm
-
온도 범위
- 유연한 사용: -10°C에서 +70°C
- 고정 설치: -40°C에서 +80°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는 World FIP의 등록 상표입니다.
- Lapp Kabel은 PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.