EPIC® SENSOR CCR
차폐된 케이블 커플러 라운드. 센서 - 액추에이터/PROFIBUS/CAN 케이블
- DeviceNet는 ODVA의 등록 상표입니다.
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
재료
- 접촉 : CuZn 접촉면 : Ni / Au Knurl : 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 그립 본체 : 아연 다이 캐스트, 니켈 도금
보호 평가
- IP65/IP67
주변 온도 (작업)
- -40 ° C ~ + 85 ° C
정격 전류 (A)
- 4 A
장점
- 최적의 EMC 보호 360 ° 차폐
- IDC 연결 기술로 빠른 조립가능
응용 범위
- 기존 케이블 시스템 의 확장
- 케이블 손상 에 대한 패치
제품 특성
- 5 핀 케이블 커플러 라운드
- 차폐된 버젼