UNITRONIC® SENSOR Valve
도체 끝이 탈피된 밸브 도체
센서 / 액추에이터 코드 셋, 도체 끝이 탈피된 밸브 도체, PUR 할로겐 프리, 3 핀, LED, 유형 A, 유형 B, 유형 C, IP65 / IP67 포함
장점
- 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감
- 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
- 빠르고 쉬운 오류 추적
제품 특성
- 드래그 체인에 적합
- 보호 회로 (Z 다이오드), PE 브릿지 (AD 타입 제외)
- LED 상태 표시기 포함(황색)
디스플레이 스위치 상태 포함(2 LED, 빨간색/녹색) - 태그 캐리어 포함
- LABS frei
제품 구성
- Cable design:
3 x 0.5 mm² (28 x 0.15 mm)
5 x 0.5 mm² (28 x 0,15mm) - 코어 색상:
검정색 1, 검정색 2, 녹색/황색
검정색 1, 검정색 2, 검정색 3, 검정색 4, 녹색/황색 - 외부시스 : PUR, 할로겐프리, 흑색
- 외경:
4.5mm
5.3mm
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 5.0 Class: 센서 - 액추에이터 패치 코드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 6.0 Class 설명: 조립된 센서 액추에이터 케이블
-
재료
- 접촉 : CuZn 접촉 표면 : Ag (은)
-
보호 평가
- IP65/IP67
-
주변 온도 (작업)
- 밸브 커넥터 -20°C ~ +85°C
- 고정 설치 : -40°C to +80°C, 굴곡(이동) 설치 -20°C to +80°
-
정격 전류 (A)
- 4 A
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.