FLEXIMARK® 라벨 LMB

LMB labels can be used in different marking collars (up to 30 mm). Together with our label software, you can easily print LMB labels with a laser printer, both sides of the label can be printed.

FLEXIMARK® 샘플 백에 들어 있음(품목 번호 M32511)

화학적 저항성 우수 할로겐프리 자외선 저항

품번 제품 명칭 색상 폭 x 길이 (mm) PU당 마커 개수 PU
83254680
FLEXIMARK® 라벨 LMB 30-4,7 YE/WH 황색/백색 4.6 x 30.0 480 1

장점

  • 화학 물질, 자외선, 수분 및 오일 (디젤 유, 기본 세정제, 해수, 에탄올 ...)에 대한 내성
  • 양면 인쇄 가능

응용 범위

  • NAP 칼라, 할로겐 없는 칼라 및 케이블 타이용 칼라의 라벨에 적합("캐릭터 홀더 및 액세서리" 장 참조)

주의

  • FLEXIMARK® 소프트웨어 및 상용 레이저 프린터로 인쇄 가능
  • 수동 피드 컴파트먼트의 삽입 시트
  • 시트가 곧게 들어가고 롤러에 휨이 없으며 축적된 열이 적어야 레이저 프린터에서 최적의 인쇄 결과를 얻을 수 있음

포함된 제품

  • Perforated DIN A5 sheets

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재

요청 시

  • 열전사 프린터 (TMB)용 롤로도 제공

전달된 색상

  • 황색/흰색 (양면에 프린트 가능)

재료

  • 할로겐프리 폴리에스터
  • 두께: 0.175mm

온도 범위

  • -40°C에서 +125°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.