FLEXIMARK® 케이블 라벨 LFL
FLEXIMARK® Cablelabel 케이블 타이로 케이블을 표시하는 LFL (한면 또는 양면 고정 가능성). 당사의 마킹 소프트웨어 및 상용 레이저 프린터를 사용하여 라벨에 텍스트 인쇄 가능
FLEXIMARK® 샘플 가방에 담긴 LFL2H 9,9-26(품목 번호 M32511)
장점
- 화학 물질, 자외선, 수분 및 오일 (디젤 유, 기본 세정제, 해수, 에탄올 ...)에 대한 내성
- 양면 인쇄 가능
응용 범위
- 케이블 마킹
- 플라스틱 케이블 타이로 케이블에 직접 고정할 수 있음
- 캐릭터 홀더 필요 없음
주의
- FLEXIMARK® 소프트웨어 및 상용 레이저 프린터로 인쇄 가능
- 수동 피드 컴파트먼트의 삽입 시트
- 시트가 곧게 들어가고 롤러에 휨이 없으며 축적된 열이 적어야 레이저 프린터에서 최적의 인쇄 결과를 얻을 수 있음
포함된 제품
- 홀이 있는 DIN A4/A5 시트
제품 구성
- 케이블 타이 (최대 폭4.5 mm)를 이용한 한측 (LFL1H) 또는 양측(LFL2H) 조이기
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 5.0 class 설명: 케이블 코딩 시스템
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 마킹 시스템
-
전달된 색상
- 황색/흰색 (양면에 프린트 가능)
-
재료
- 할로겐프리 폴리에스터
- 두께: 0.175mm
-
온도 범위
- -40°C에서 +125°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.