Basic Tie cable tie

케이블 타이 포트폴리오의 기본 시리즈

할로겐프리 자외선 저항

RU

품번 Article description UL 인증 길이 x 폭 (mm) Bundling Ø (mm) UL에 따른 N의 인장 강도 피스 / PU
내추럴
61831001
Basic Tie 98x2.5 NAT yes 98.0 x 2.5 1.0 - 21.0 80.0 100
61831002
Basic Tie 135x2.5 NAT yes 135.0 x 2.5 1.0 - 32.0 80.0 100
61831003
Basic Tie 160x2.6 NAT yes 160.0 x 2.6 1.0 - 40.0 80.0 100
61831004
Basic Tie 200x2.6 NAT yes 200.0 x 2.6 2.0 - 51.0 80.0 100
61831005
Basic Tie 140x3.5 NAT yes 140.0 x 3.5 2.5 - 32.0 180.0 100
61831006
Basic Tie 200x3.5 NAT yes 200.0 x 3.5 3.0 - 50.0 180.0 100
61831007
Basic Tie 290x3.5 NAT yes 290.0 x 3.5 3.0 - 79.0 180.0 100
61831013
Basic Tie 370x3.5 NAT yes 370.0 x 3.5 2.0 - 103.0 180.0 100
61831009
Basic Tie 160x4.5 NAT yes 160.0 x 4.5 2.5 - 38.0 220.0 100
61831011
Basic Tie 200x4.5 NAT yes 200.0 x 4.5 3.0 - 50.0 220.0 100
61831014
Basic Tie 290x4.5 NAT yes 290.0 x 4.5 3.5 - 78.0 220.0 100
61831016
Basic Tie 360x4.5 NAT yes 360.0 x 4.5 3.5 - 100.0 220.0 100
61831020
Basic Tie 240x7.8 NAT yes 240.0 x 7.8 3.5 - 63.0 540.0 100
61831021
Basic Tie 300x7.5 NAT yes 300.0 x 7.5 4.0 - 80.0 540.0 100
61831022
Basic Tie 365x7.5 NAT yes 365.0 x 7.5 8.0 - 100.0 540.0 100
61831023
Basic Tie 450x7.5 NAT yes 450.0 x 7.5 35.0 - 130.0 540.0 100
61831024
Basic Tie 540x7.5 NAT yes 540.0 x 7.5 35.0 - 158.0 540.0 100
61831025
Basic Tie 750x7.5 NAT yes 750.0 x 7.5 35.0 - 220.0 540.0 100
61831026
Basic Tie 780x9.0 NAT yes 780.0 x 9.0 34.0 - 233.0 700.0 100
Black (UV-resistant)
61831041
Basic Tie 98x2.5 BK yes 98.0 x 2.5 1.0 - 21.0 80.0 100
61831043
Basic Tie 160x2.6 BK yes 160.0 x 2.6 1.0 - 40.0 80.0 100
61831044
Basic Tie 200x2.6 BK yes 200.0 x 2.6 2.0 - 51.0 80.0 100
61831045
Basic Tie 140x3.5 BK yes 140.0 x 3.5 2.5 - 32.0 180.0 100
61831046
Basic Tie 200x3.5 BK yes 200.0 x 3.5 3.0 - 50.0 180.0 100
61831047
Basic Tie 290x3.5 BK yes 290.0 x 3.5 3.0 - 79.0 180.0 100
61831053
Basic Tie 370x3.5 BK yes 370.0 x 3.5 2.0 - 103.0 180.0 100
61831049
Basic Tie 160x4.5 BK yes 160.0 x 4.5 2.5 - 38.0 220.0 100
61831051
Basic Tie 200x4.5 BK yes 200.0 x 4.5 3.0 - 50.0 220.0 100
61831054
Basic Tie 290x4.5 BK yes 290.0 x 4.5 3.5 - 78.0 220.0 100
61831056
Basic Tie 360x4.5 BK yes 360.0 x 4.5 3.5 - 100.0 220.0 100
61831060
Basic Tie 240x7.8 BK yes 240.0 x 7.8 3.5 - 63.0 540.0 100
61831061
Basic Tie 300x7.5 BK yes 300.0 x 7.5 4.0 - 80.0 540.0 100
61831062
Basic Tie 365x7,5 BK yes 365.0 x 7.5 8.0 - 100.0 540.0 100
61831063
Basic Tie 450x7.5 BK yes 450.0 x 7.5 35.0 - 130.0 540.0 100
61831064
Basic Tie 540x7.5 BK yes 540.0 x 7.5 35.0 - 158.0 540.0 100
61831065
Basic Tie 750x7.5 BK yes 750.0 x 7.5 35.0 - 220.0 540.0 100
61831066
Basic Tie 780x9.0 BK yes 780.0 x 9.0 34.0 - 233.0 700.0 100

장점

  • 염기, 오일, 그리스, 오일 유도체 및 염소를 함유한 용매에 대한 높은 내성을 가짐
  • UV-저항성 (흑색 버젼)

응용 범위

  • 여러 응용 분야를 위한 다용도 케이블 타이

인증

  • E-파일 번호: E352714
  • UL94 V-2에 따른 난연성

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 바인더

재료

  • 폴리아미드 6.6
  • 할로겐프리

온도 범위

  • 고정 설치: -40°C ~+85°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.