TY - FAST® cable ties

PA 6.6으로 제조 된 TY - FAST ® 케이블 타이는 여러 가지 용도로 사용되는 표준 케이블 타이입니다.

할로겐프리 자외선 저항

LLOYDS RU German Lloyd

품번 Article description UL 인증 길이 x 폭 (mm) Bundling Ø (mm) 인장 강도 (N) 피스 / PU
내추럴
61810350 TY100-18 yes 112.0 x 2.4 25 80 1000
61810360 TY125-18 yes 136.0 x 2.4 32 80 1000
61810380 TY125-40 yes 141.0 x 3.6 32 180 1000
61810390 TY200-40 yes 205.0 x 3.6 50 180 1000
61810400 TY300-40 yes 290.0 x 3.6 76 180 1000
61810410 TY175-50 yes 186.0 x 4.6 44 220 1000
61810420 TY300-50 yes 291.0 x 4.6 76 220 1000
61810430 TY400-50 yes 366.0 x 4.6 102 220 1000
61810440 TY200-120 yes 219.0 x 7.6 50 540 500
61810450 TY400-120 yes 375.0 x 7.6 102 540 500
Black (UV-resistant)
61810460 TY100-18x yes 112.0 x 2.4 25 80 1000
61810470 TY125-18x yes 136.0 x 2.4 32 80 1000
61810490 TY125-40x yes 141.0 x 3.6 32 180 1000
61810500 TY200-40x yes 205.0 x 3.6 50 180 1000
61810510 TY300-40x yes 290.0 x 3.6 76 180 1000
61810520 TY175-50x yes 186.0 x 4.6 44 220 1000
61810530 TY300-50x yes 291.0 x 4.6 76 220 1000
61810540 TY400-50x yes 366.0 x 4.6 102 220 1000
61810550 TY200-120x yes 219.0 x 7.6 50 540 500
61810560 TY400-120x yes 375.0 x 7.6 102 540 500

장점

  • The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength
  • Sure grip tab keeps the tail from popping out while being
    threaded, then holds it securely for final tightening by hand or tool

응용 범위

  • 여러 응용 분야를 위한 다용도 케이블 타이

인증

  • 파일 번호: E49405, 표 참조
  • UL94 V-2에 따른 난연성

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 바인더

재료

  • 폴리아미드 6.6
  • 할로겐프리와 실리콘-프리

온도 범위

  • -40°C에서 +85°C

  • TY-빠른®는 Thomas & Betts의 등록 상표입니다.
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.