UV-stabilised cable ties with steel nose

스틸 코를 가진 케이블 타이로 야외 사용에 용이함, 내후성 , UV 안정 케이블 타이

열-저항성내부식성자외선 저항

UL

품번 Article descriptionUL certificationLength x width (mm)Bundling Ø (mm)Tensile strength (N)피스 / PU
Black (UV-resistant)
61723010
TYB* 23 MXyes92.0 x 2.32 - 16801000
61723110
TY 232 MXyes203.0 x 2.32 - 50801000
61723120
TY 234 MXyes356.0 x 2.32 - 102801000
61723020
TYB* 24 MXyes140.0 x 3.62 - 291331000
61723130
TY 242 MXyes208.0 x 3.62 - 501801000
61723040
TY 26 MXyes284.0 x 3.62 - 761801000
61723140
TY 244 MXyes368.0 x 3.62 - 1031801000
61723030
TYB* 25 MXyes186.0 x 4.83.5 - 452201000
61723150
TY 253 MXyes290.0 x 4.83.5 - 782201000
61723060
TY 28 MXyes361.0 x 4.83.5 - 1022201000
61723160
TY 272 MXyes223.0 x 6.96 - 50540500
61723050
TY 27 MXyes340.0 x 7.06 - 90540500
61723070
TY 29 MXyes771.0 x 6.96 - 229540500

장점

  • 가혹한 환경에서도 일관된 고강도: 극단적인 온도 범위, 습기 및 극한
  • Lock은 충격과 진동에도 내성을 갖춤
  • 강철 날이 타이 헤더에 고정되어 있고 내마모성, 항자성 강철(유형 16)으로 제작됩니다.

응용 범위

  • 야외 설치 및 발전소 의 유지 보수 에 사용

제품 특성

  • 군납 사양을 충족시키기 위해 2% 탄소 함유

Norm references / Approvals

  • UL file number TY-RAP®: E49405, see table
  • UL94 V-2에 따른 난연성

포함 사항

  • 추가 기능 "B"(예: TYB 24M)가 제공되는 항목은 케이블 타이가 올바르게 배열된 편리한 작업 박스 제공

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 바인더

전달된 색상

  • Black (RAL 9005), UV-resistant

재료

  • 폴리아미드 6.6
  • 할로겐프리와 실리콘-프리

온도 범위

  • -40°C에서 +85°C

  • B = 상자, 그 외에는 플라스틱 가방
  • TY-RAP® 는 Thomas & Betts의 등록 상표입니다.
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.