TY-RAP® Railway

The TY - RAP® Railway cable tie is a cable tie made of PA 6.6. It is halogen-free and therefore particularly suitable for use in public buildings, airports, hospitals, etc.. Due to the DIN EN 45545-2 HL2 certification an application in railroad traffic is possible.

  • 철도용 케이블 타이
  • Hazard Level: HL 2

철도 화염 저지력 할로겐프리

품번 Article description UL 인증 길이 x 폭 (mm) Bundling Ø (mm) 인장 강도 (N) PU
61723330 TY 23 MFR RW no 92.0 x 2.4 2.0 - 16.0 80.0 1000
61723331 TY 232 MFR RW no 203.0 x 2.4 2.0 - 50.0 80.0 1000
61723332 TY 24 MFR RW no 140.0 x 3.6 2.0 - 29.0 180.0 1000
61723333 TY 25 MFR RW no 186.0 x 4.8 3.5 - 45.0 220.0 1000
61723334 TY 28 MFR RW no 360.0 x 4.8 3.5 - 102.0 220.0 500
61723335 TY 27 MFR RW no 340.0 x 7.0 6.0 - 90.0 540.0 100

장점

  • 케이블 넥타이의 특별한 디자인은 가장 극단적인 어플리케이션에서도 최대의 저항과 안전성을 보장합니다.
  • 강철 코로 견고하고 튼튼하게 묶을 수 있음
  • Lock은 충격과 진동에도 내성을 갖춤
  • UL 94V-0에 따른 화재 성능

응용 범위

  • 지하철 및 철도
  • 기계적 화학적 안정성이 매우 중요한 분야용도
  • 인명과 재산 보호를 우선시하는 곳 어디서나
  • 공공 시설

제품 특성

  • 강철 날이 타이 헤더에 고정되어 있고 내마모성, 항자성 강철(유형 16)으로 제작됩니다.

인증

  • DIN EN 45545-2
  • NFF 16-101: I3F1

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 바인더

전달된 색상

  • 자연색

재료

  • 폴리아미드 6.6
  • 할로겐프리와 실리콘-프리

온도 범위

  • -40°C에서 +85°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.