Heat-resistant cable ties with steel nose

스틸 노즈가있는 TYRAP®은 105 ° C의 온도에도 견딜 수있는 내열 케이블 타이도 제공됩니다.

할로겐프리

RU

품번 Article description UL 인증 길이 x 폭 (mm) Bundling Ø (mm) 인장 강도 (N) 피스 / PU
61723470 TYH 23 M yes 92.0 x 2.4 2 - 16 80 1000
61723460 TYH 232 M yes 203.0 x 2.4 2 - 50 80 1000
61723440 TYH 24 M yes 140.0 x 3.6 2 - 29 130 1000
61723430 TYH 242 M no 208.0 x 3.6 2 - 50 130 1000
61723410 TYH 26 M yes 284.0 x 3.6 2 - 76 130 1000
61723420 TYH 25 M yes 186.0 x 4.8 3.5 - 45 220 1000
61723380 TYH 28 M yes 360.0 x 4.8 3.5 - 102 220 1000
61723390 TYH 272 M yes 222.0 x 7.6 6 - 50 540 500
61723400 TYH 27 M yes 340.0 x 7.0 6 - 90 540 500
61723350 TYH 29 M yes 771.0 x 6.9 6 - 229 530 500

장점

  • 높은 내열성을 가진 TY-RAP®의 모든 장점을 포함

응용 범위

  • 전열 소자 또는 발열 소자 설치와 같이 고온에 노출되는 영역에 사용 가능

인증

  • 파일 번호: E49405, 표 참조
  • UL94 V-2에 따른 난연성

설계

  • "M"자 확장을 가진 열 저항 케이블 타이

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 바인더

전달된 색상

  • 밝은 녹색-투명

재료

  • 열-저항성 폴리아미드 6.6
  • 할로겐프리와 실리콘-프리

온도 범위

  • -40 °C~+105 °C

  • TY-RAP® 는 Thomas & Betts의 등록 상표입니다.
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.