Ty-Rap® Cable tie with steel nose for screwing on
장점
- 패스너용 케이블 타이
- 한번의 작업으로 설치 및 번들 처리할 수 있음
- 강철 코로 견고하고 튼튼하게 묶을 수 있음
응용 범위
- 나사, 볼트 및 리벳을 이용한 조립
- 동시 설치 및 번들 처리
- 적용 가능한 응용 분야 : 케이블 조립, 부품 및 번들의 사전 및 최종 설치, 유지 보수가 필요없는 케이블 및 덕트 설치
Norm references / Approvals
- 파일 번호: E49405, 표 참조
- UL94 V-2에 따른 난연성
설계
- 검정 및 UV 저항성 사양으로도 제공 가능
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 바인더
전달된 색상
- 자연색
재료
- 폴리아미드 6.6
- 할로겐프리와 실리콘-프리
온도 범위
- -40°C에서 +85°C
- TY-RAP® 는 Thomas & Betts의 등록 상표입니다.
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.