Cable ties with steel nose with labelling area
장점
- 마킹 부분을 위한 케이블 타이
- 한 단계의 작업으로 묶고 표시할 수 있음
- 모든 가장자리 부분이 라운딩 가공되어 있어 쉽게 조립 가능
- 특허를 받는 스테인리스 강 잠금 고리는 거친 환경 조건에서도 견고하게 고정할 수 있습니다.
응용 범위
- 케이블, 케이블 번들, 유압 및 공기압 공급선 번들링 및 제작
인증
- 파일 번호: E49405, 표 참조
- UL94 V-2에 따른 난연성
설계
- TY 51 M: 케이블 타이에 직각으로 배치된 영역
- TY 53 M/TY 532 M: 케이블 타이에 직각으로 락 위에 배치된 영역
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 바인더
-
전달된 색상
- 자연색
-
재료
- 폴리아미드 6.6
- 할로겐프리와 실리콘-프리
-
온도 범위
- -40°C에서 +85°C
-
- TY-RAP® 는 Thomas & Betts의 등록 상표입니다.
- 더 작은 패킹 단위 요청시 제공 가능합니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.