MS Marker pens
MS 마커 펜으로 케이블 마커의 필기 라벨링. 텍스트 물, 번지기 및 날씨 저항성
장점
- 개별적 내구성 있는 라벨 표시
- 마킹은 물, 얼룩 및 내후성
- 통합된 지우개
응용 범위
- CD, 유리, 플라스틱, 금속, 호일 그리고 더 많은 용도를 위한 것
- 라인 폭: 0.4 mm
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000187
- ETIM 5.0 class 설명: 마커
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000187
- ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 펜
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.