FLEXIMARK® PTEF/ CAB

사전 컷팅된 FLEXIMARK® 문자 홀더 레이블 또는 문자 스트립이 있는 케이블을 표시 PTFE

FLEXIMARK® 샘플 백에 포함된 PTEF 9,5-35(품목 번호: M32511)

옥외용에 적합 화학적 저항성 우수 할로겐프리 내산성 자외선 저항

품번 제품 명칭 A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) PU당 마커 개수 PU
케이블 바인더 미포함
83254974
FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR 8.7 6 35 47 50 1
83254960
FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR 12.2 9.5 18 30 50 1
83254961
FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR 12.2 9.5 28 40 50 1
83254963
FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR 12.2 9.5 35 47 50 1
83254962
FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR 12.2 9.5 38 50 50 1
83254964
FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR 12.2 9.5 58 70 50 1
83254965
FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR 12.2 9.5 70 82 50 1
83280006
FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR 14.8 12 18 30 50 1
83254976
FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR 14.8 12 28 40 50 1
83254977
FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR 14.8 12 38 50 50 1
83254978
FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR 14.8 12 58 70 50 1
83254982
FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR 21.7 19 50 62 50 1
케이블 바인더 포함
83259091
FLEXIMARK® CAB 6-35 TR 8.7 6 35 47 50 1
83259087
FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR 12.2 9.5 18 30 50 1
83259084
FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR 12.2 9.5 28 40 50 1
83259088
FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR 12.2 9.5 35 47 50 1
83259086
FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR 12.2 9.5 58 70 50 1
83259078
FLEXIMARK® CAB 12-18 TR 14.8 12 18 30 50 1
83259079
FLEXIMARK® CAB 12-28 TR 14.8 12 28 40 50 1
83259080
FLEXIMARK® CAB 12-38 TR 14.8 12 38 50 50 1
83259081
FLEXIMARK® CAB 12-58 TR 14.8 12 58 70 50 1
83259070
FLEXIMARK® CAB 19-50 TR 21.7 19 50 62 50 1

장점

  • 절단 시간이 절약되므로 비용도 절약됨
  • PC 라벨 LFL 은 문자 홀더의 다양한 크기에 적합하게 적용됩니다
  • 자외선 복사와 다양한 화학 물질로부터 추가적으로 보호

응용 범위

  • 고유연성 보장:- 캐릭터 홀더를 필요한 길이로 자를 수 있음 - FLEXIMARK® Flexilabels LFL, MINI 캐릭터 스트립, DYMO® 산업용 테이프에 적합함
  • 케이블/전선관 마킹 용도
  • 2.6mm 케이블 타이로 조립하거나 엔드 캡을 사용할 때는 나사와 리벳으로 조임

포함된 제품

  • PTEF(케이블 타이 없음)CAB: 테이블 타이 포함(135x2,6mm)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class 설명: 마킹 자재용 홀더

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재용 홀더

재료

  • 할로겐 프리 폴리에틸렌

온도 범위

  • -75°C 에서 최대 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.