FLEXIMARK® Cablelabel LAM
장점
- 라미네이트 호일은 텍스트 영역을 다른 변형에 대해 보호
- 다른 방법으로 사용하고 라벨을 지정할 수 있음. 마킹펜 또는 DYMO® 테이프 (폭: 6 또는 9 mm)
- 각 포장에 100 개의 마킹 라벨이 있는 편리한 상자에 담아 배송. 상자를 벨트에 부착 가능
응용 범위
- 케이블 마킹
- 사이트에서 마킹
- 실내용
- 플라스틱 케이블 타이와 함께 케이블에 직접 장착 가능
제품 특성
- 장기간 열이나 자외선에 노출되면 제품이 변색 가능
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재
-
전달된 색상
- Yellow
-
재료
- 라벨: UV 안정화 할로겐 프리 폴리 프로필렌 (PP)
- 라미네이트 호일: 할로겐 프리 및 자외선 방지 폴리 에스테르 (0-PET)
-
온도 범위
- -10°C to +60°C
- 최소 작동 온도: +10°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.