WM BW Blank cable marker

WM BW Blanc 랩핑 라벨은 펜으로 케이블을 표시하기위한 보호용 투명 호일이있는 비닐 마커

웹 카탈로그에서 마킹 펜 이용 가능

화학적 저항성 우수 할로겐프리

품번 제품 명칭 라벨링 표면 (mm) 케이블 Ø (mm) 브로셔당 마커 번호/수치 PU
61726150 WM 브로셔 BW 3 25.0 x 25.0 8.0 - 40.0 30 1
61726160 WM 브로셔 BW 5 20.0 x 25.0 6.0 - 18.1 60 1
61726170 WM 브로셔 BW 12 15.0 x 12.0 5.0 - 5.4 200 1
61726180 WM 브로셔 BW 14 15.0 x 6.0 5.0 - 5.4 400 1
61726190 WM 브로셔 BW 34 14.0 x 18.0 5.0 - 10.0 140 1

장점

  • 보호 호일 갖춘 랩핑 라벨
  • 투명한 호일이커버가 케이블 위에 적용될 때 배선 지역을 덮게 됩니다. 그러므로, 부식, 습도 및 오일과 가벼운 용매로부터 배선 지역을 보호할 수 있습니다.
  • 간편한 라벨링

응용 범위

  • 케이블 마킹
  • 흰색의 기입 영역에 연필, 볼펜, 펜 또는 기타 마커로 대상을 기록할 수 있습니다.
  • 실내용

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재

재료

  • 비닐 스트립, 실리콘 처리 라이닝, 할로겐 없음

온도 범위

  • -35°C에서 +70°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.