FLEXIMARK® Collar for cable tie

FLEXIMARK® Collar 케이블 및 단일 코어 마킹용 케이블 타이 있는 조립, 난연 및 할로겐 프리

케이블 직경과 관계없이 케이블 바인더를 사용하여 고정

화염 저지력할로겐프리

품번 제품 명칭길이 (mm)PU당 마커 개수PU
FLEXIMARK® collar 케이블 타이용
83252676FLEXIMARK® collar 케이블 타이용302001

장점

  • 강화된 긁힘-보호
  • 내성 및 가용성 보호
  • 화학 물질, 자외선, 수분 및 오일 (디젤 유, 기본 세정제, 해수, 에탄올 ...)에 대한 내성

제품 특성

  • Extremely flame-retardant according toUL 94 V0

주의

  • LMB 라벨에 적합한 마킹 칼라

포함된 제품

  • 라벨 없는 칼라(collar) 마킹

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class 설명: 마킹 자재용 홀더

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재용 홀더

전달된 색상

  • Transparent

재료

  • 할로겐프리 PUR

온도 범위

  • -40°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.