FLEXIMARK® Collar Snap-on

FLEXIMARK® collars 어셈블리 전후에 단일 코어를 표시하는데 사용

  • Snap-On 메커니즘을 통해 조립 후 설치 가능
  • FLEXIMARK® 샘플 백에 포함된 Snap-On 2-3,5/15(품목 번호: M32511)

화염 저지력 할로겐프리

품번 제품 명칭 길이 (mm) 케이블 Ø (mm) PU당 마커 개수 PU
FLEXIMARK® Collar Snap-on
83252650
FLEXIMARK® collar SnapOn 2-3.5/10 TR 10 2 - 3.5 1000 1
83252651
FLEXIMARK® collar SnapOn 2-3.5/15 TR 15 2 - 3.5 1000 1
83252695
FLEXIMARK® collar SnapOn 2-3.5/23 TR 23 2 - 3.5 500 1
83252653
FLEXIMARK® collar SnapOn 2.8-5/10 TR 10 2.8 - 5 1000 1
83252654
FLEXIMARK® collar SnapOn 2.8-5/15 TR 15 2.5 - 5 1000 1
83252656
FLEXIMARK® collar SnapOn 5-8/10 TR 10 5 - 8 500 1
83252657
FLEXIMARK® collar SnapOn 5-8/15 TR 15 5 - 8 500 1
83252660
FLEXIMARK® collar SnapOn 8-10/15 TR 15 8 - 10 500 1

장점

  • 강화된 긁힘-보호
  • 내성 및 가용성 보호
  • 화학 물질, 자외선, 수분 및 오일 (디젤 유, 기본 세정제, 해수, 에탄올 ...)에 대한 내성

제품 특성

  • Extremely flame-retardant according toUL 94 V0

주의

  • LMB 라벨에 적합한 마킹 칼라

포함된 제품

  • 라벨 없는 칼라(collar) 마킹

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class 설명: 마킹 자재용 홀더

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재용 홀더

전달된 색상

  • Transparent

재료

  • 할로겐 프리 폴리에틸렌

온도 범위

  • -40°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.