FLEXIMARK® Collar closed
FLEXIMARK® Collar 할로겐 프리 조립전 전선을 표시하는 문자 받침, 할로겐 프리 및 난연
마킹 슬리브가 닫혀 있으므로 조립 전 설치
장점
- 강화된 긁힘-보호
- 내성 및 가용성 보호
- 화학 물질, 자외선, 수분 및 오일 (디젤 유, 기본 세정제, 해수, 에탄올 ...)에 대한 내성
제품 특성
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
주의
- LMB 라벨에 적합한 마킹 칼라
포함된 제품
- 라벨 없는 칼라(collar) 마킹
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 5.0 Class 설명: 마킹 자재용 홀더
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재용 홀더
-
전달된 색상
- Transparent
-
재료
- PVC
-
온도 범위
- -40°C에서 +80°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.