ETB Marking labels
장점
- 묶음 및 번들 처리에 적합
- 라벨 홀더는 라벨을 쉽게 교체 할 수 있도록 개폐 가능
- 양호한 UV-저항성
응용 범위
- 케이블, 튜브, 물품 또는 광고 미디어, 가방 라벨 마킹 및 기타 모든 종류의 라벨
제품 특성
- The label is folded in a way that can be reduced to a quarter of its size, matching the visible part of the printing field in the label holder
포함된 제품
- 61742810: 마킹 라벨 포함(라벨 56개가 있는 시트 2매)
제품 구성
- 케이블 타이 사이즈
- 홀이 있는 판지 (색상: 흰색)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재
-
재료
- 폴리프로필린 (PP)
-
온도 범위
- 온도 범위: -18°C에서 +90°C
- 마운팅 온도: 최소 +10 °C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.