KMK Marking labels
장점
- 인쇄된 인서트 스트립이 라벨 홀더 내부에 배치되고 방진 캡으로 둘러싸임
응용 범위
- 실내의 여러 도체 및 케이블 마킹 및 번들 처리 모두에 적합
- 10-31 mm 직경 번들에 사용
제품 특성
- 라벨링 옵션: 손, 타자기 또는 레이저/잉크젯 프린터 사용
인증
- Smudge-proof: DIN 30646:1993-11,DIN VDE 0611-1:1977-11
포함된 제품
- 라벨: 라벨 150개(61742922) 또는 50개(61742926)를 포함한 10장
- 라벨은 별도로 주문해 주시기 바랍니다
제품 구성
- 끈 폭: KMK: 5 mm
- KMK 번들링 영역: 10-25 mm
- 끈 폭: KMK3: 10 mm
- KMK 번들링 영역: 16-31 mm
- 조임 루프 KMK2/KMK4: 5 mm
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재
-
전달된 색상
- Transparent
-
재료
- 라벨-홀더: PE, 할로겐프리
- 라벨: 카드보드, DIN A4 점선, 무실리콘 및 무할로겐
-
온도 범위
- -40°C에서 +80°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.