BASIC cable tie pliers

BASIC 케이블 타이 펜치를 사용하여 케이블 케이블을 4,8 mm 너비까지 쉽고 경제적으로 조립 가능

조립 시간

품번 Article description 케이블 타이 케이블 타이 폭 (mm) PU
62120321
BASIC - 케이블 타이 플라이어 플라스틱 2.2 - 4.8 1

장점

  • 체결강도는 여러 단계로 조절 가능
  • 저렴한 엔트리 제품

응용 범위

  • 플라스틱 케이블 타이용 케이블 타이 건
  • 케이블 타이 조이기 및 절단

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이 도구

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 바인더용 가공 도구

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.