FLEXIMARK® 케이블라벨 PUR

FLEXIMARK® Cablelabel PUR은 케이블 타이와의 조립을 위해 폴리우레탄으로 만든 케이블 마커이며 특히 거친 부분에 특히 유용

FLEXIMARK® 샘플 백에 포함된 PUR 60-10(품목 번호: M3251010)

식음료 오일 및 가스 철도 옥외용에 적합 화학적 저항성 우수 화염 저지력 할로겐프리 자외선 저항

품번 제품 명칭 색상 폭 x 길이 (mm) PU당 마커 개수 PU
중앙 고정(케이블 바인더 1개 사용)
83280275
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 20x30 YE Diamond 황색 30.0 x 20.0 1000 1
83280276
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 20x30 WH Diamond 백색 30.0 x 20.0 1000 1
좌측 고정(케이블 바인더 1개 사용)
83280277
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 55x12 YE 황색 12.0 x 55.0 1000 1
83280278
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 55x12 WH 백색 12.0 x 55.0 1000 1
양측 고정(케이블 바인더 2개 사용)
83280279
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 35x10 YE 황색 10.0 x 35.0 1000 1
83260191
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 YE 황색 10.0 x 60.0 1000 1
83260192
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 YE 황색 15.0 x 75.0 1000 1
83260193
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 YE 황색 25.0 x 75.0 500 1
83255321
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 100x60 YE 황색 60.0 x 100.0 250 1
83280280
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 35x10 WH 백색 10.0 x 35.0 1000 1
83260194
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 WH 백색 10.0 x 60.0 1000 1
83260195
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 WH 백색 15.0 x 75.0 1000 1
83260196
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 WH 백색 25.0 x 75.0 500 1
83255322
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 100x60 WH 백색 60.0 x 100.0 250 1
83280260 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 RD 적색 10.0 x 60.0 1000 1
83280261
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 RD 적색 15.0 x 75.0 1000 1
83280262
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 RD 적색 25.0 x 75.0 500 1
83280263
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 OG 오렌지 10.0 x 60.0 1000 1
83280264
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 OG 오렌지 15.0 x 75.0 1000 1
83280265
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 OG 오렌지 25.0 x 75.0 500 1
83280266
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 BU 청색 10.0 x 60.0 1000 1
83280267
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 BU 청색 15.0 x 75.0 1000 1
83280268
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 BU 청색 25.0 x 75.0 500 1
83280269
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 BK 흑색 10.0 x 60.0 1000 1
83280270
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 BK 흑색 15.0 x 75.0 1000 1
83280271
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 BK 흑색 25.0 x 75.0 500 1
83280272
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 GN 녹색 10.0 x 60.0 1000 1
83280273
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 GN 녹색 15.0 x 75.0 1000 1
83280274
FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 GN 녹색 25.0 x 75.0 500 1

장점

  • 양호한 UV-저항성
  • 화학적 저항성 우수
  • 고연성 자재
  • Flexible material allows easy installation with 1 or 2 detectable cable ties

응용 범위

  • 마커는 까다로운 환경 (예:석유 및 가스, 철도)이있는 모든 산업에서 사용 가능
  • 플라스틱 케이블 타이와 함께 케이블에 직접 장착 가능

인증

  • Extremely flame-retardant according to
    UL 94 V0
  • MIL 81531 및 MIL-STD-202G

주의

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • 권장 리본: FLEXIMARK® 리본 FTI-Y 110-360 BK (문서 번호. 83260200)
  • 맞춤 인쇄: 제품 FLEXIMARK® 케이블라벨 PUR FCC 참조

포함된 제품

  • 롤 형태의 라벨로 제공됨

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 class 설명: 케이블 코딩 시스템

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 마킹 시스템

전달된 색상

  • Standard colour: Yellow, white
  • 요청시 : 빨간색, 주황색, 파란색, 녹색, 검정색

재료

  • 할로겐프리 PUR

온도 범위

  • -50°C bis +100°C
  • 또한 단기간+125°C를 견딜 수 있음

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.